(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เพื่อทำให้อินเทอร์เฟซ USB เป็นโครงสร้างป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม เกรด IP67F (สำหรับเปลี่ยน)
* ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากในภาพ โปรดติดต่อผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
GT21-WUCOV |
GT25-05UCOV |
GT25-UCOV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น รองรับการใช้งาน | โครงสร้างในการป้องกัน: IP67f | รุ่น รองรับการใช้งาน | โครงสร้างในการป้องกัน: IP67f | บันทึก | บันทึก | ภาพรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 565.00 ฿ 484.32 | MID_GOT2000SERIES GT25MODEL | 1 ชิ้น | 29 วัน | GT2505 / GT2507 (รุ่น wide) / GT2510 (รุ่น wide) | สอดคล้องกับ | - | - | มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน: UL / cUL (รองรับเมื่อประกอบเข้ากับ GOT) | - | - | ||
฿ 565.00 ฿ 484.32 | MID_GOT2000SERIES GT25MODEL | 1 ชิ้น | 29 วัน | GT2705 | สอดคล้องกับ | - | - | มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน: UL / cUL, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA (รองรับเมื่อประกอบเข้ากับ GOT) | - | - | ||
฿ 617.00 ฿ 528.58 | MID_GOT2000SERIES AC | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | GT2508 / GT2510 (ไม่รวมรุ่นกว้าง) / GT2512 / GT2708 / GT2710 / GT2712 / GT2715 | รองรับ | - | สอดคล้องตามมาตรฐาน: UL/cUL, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA (เมื่อรวมเข้ากับยูนิต GOT หลัก) | ฝาครอบแบบทนทานต่อสภาพแวดล้อม (อะไหล่สำหรับเปลี่ยน) สำหรับใช้งานกับ USB อินเทอร์เฟซที่ด้านหน้าของสินค้าหลัก สำหรับรุ่น 15 นิ้ว, 12.1 นิ้ว, 10.4 นิ้ว, และ 8.4 นิ้ว (สำหรับ GT27, GT25 [ยกเว้นรุ่น wide]) |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น | การจัดหมวดหมู่ | ฝาครอบ USB แบบทนทานต่อสภาพแวดล้อม: |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง