1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[CPCA]คูลเลอร์คูลเลอร์ (เครื่องทำความเย็นอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก)

HEAT MEASURES COOLER

[CPCA]คูลเลอร์คูลเลอร์ (เครื่องทำความเย็นอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36,747.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เฉพาะสำหรับ ตู้เก็บของ สุญญากาศที่ใช้ในบ้านเมื่อติดตั้งกับ ตู้ หลังจากแยก
    หน่วยทำความเย็นจากชุด พาวเวอร์ซัพพลาย สั่ง สายไฟ รีเลย์ แยกต่างหาก

รายละเอียดสินค้า

ตัวทำความเย็นที่ไม่ใช่ฟลูออโรคาร์บอนซึ่งรวมเอา องค์ประกอบ ทำความเย็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (แผ่นเพลเทียร์)

[คุณสมบัติ]
·ประเภทการระบายน้ำต่ำ(ไม่ระบายน้ำที่อุณหภูมิภายใน ตู้ 33 ° C ขึ้นไป)
·ประหยัดพลังงานโดยใช้ เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต เพื่อเปิดและปิดเครื่องทำความเย็น
·รองรับอินพุต AC 1 เฟส 100 ถึง 240-V
[สเปค]
· เครื่องวัดความถี่:50/60 Hz
· อุณหภูมิใช้งาน:ภายใน ตู้ +20 ถึง + 50 ° C ตู้ นอก 0 ถึง + 50 ° C
· คลองเลื่อย เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต:อุณหภูมิใช้งาน 37 ° C / อุณหภูมิรีเซ็ต 34 ° C
· วัสดุ:PBT + เรซิ่นโพลิคาร์บอเนต (ตัวเครื่อง/ ฝาปิด)
· สี:สีเบจอ่อน (5Y7 / 1)
·สถานที่ติดตั้ง:ใช้ภายในอาคาร IP5X (ประเภท 2)
[อุปกรณ์เสริม]
· เหล็กฉากสำหรับยึด สายยาง ระบายน้ำคู่มือการใช้งานที่ ฝาครอบเทอร์มินอล สายไฟ รีเลย์ (200 มม.)

รหัสสินค้า
CPCA-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 36,747.00

HEAT MEASURES COOLER 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ คูลเลอร์ ความจุความเย็น 33W พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC100-240V
วิธีการติดตั้ง การติดตั้งด้านข้าง ความสามารถในการระบายความร้อน(W) 33 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 100-200 AC
การใช้พลังงาน จัดอันดับ(W) 60 สัญญาณรบกวน(เดซิเบล) 52 แปรงทาสี สีเบจอ่อน (5Y7/1)
ระดับการป้องกัน IP5X

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPCA-3 ในชุด [CPCA]คูลเลอร์คูลเลอร์ (เครื่องทำความเย็นอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก)