(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] หัวแปลง USB 3.1 ที่มาพร้อมกับคอนเนคเตอร์ USB ประเภท C มาตรฐานใหม่ หัวแปลง ขั้วต่อ USB Type-C ของสมาร์ทโฟน เป็น USB Standard-A ตัวเมีย และเปิดใช้งานการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ที่ติดตั้งขั้วต่อ USB Standard-A
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· หัวแปลง USB 3.1 ที่แปลงขั้วต่อ USB Type-C ของสมาร์ทโฟนเป็น ขั้วต่อ USB Standard-A ตัวเมีย และเปิดใช้งานการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ที่ติดตั้งขั้วต่อ USB Standard-A
· คอนเนคเตอร์ USB Type-C มาตรฐานใหม่ ไม่มีด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งสามารถเสียบเข้าไปได้ทั้งสองทาง
· ยังสามารถแปลงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ติดตั้ง USB type-C, เครื่องชาร์จ AC ฯลฯ เป็น USB 3.1 Standard-A ตัวเมีย และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีขั้วต่อ USB standard-A, เคเบิล ฯลฯ *ไม่รองรับ USB PD (การจ่ายไฟ)
· สามารถถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงพิเศษได้ถึง 5 Gbps *อัตราการส่งข้อมูล ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟนที่ใช้ ฯลฯ
· วัสดุใช้สารหน่วงไฟ (Flame retardant) เพื่อปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย
· ใช้ขาพินเคลือบทองที่แข็งแรง กันสนิม ฯลฯ และยับยั้งการเสื่อมสภาพของสัญญาณ
· ลักษณะคอนเนคเตอร์ : USB type-C ตัวผู้ - USB 3.1 Standard-A ตัวเมีย
· รุ่นที่รองรับการใช้งาน : สมาร์ทโฟนที่มีขั้วต่อ USB type-C และสายเคเบิล/อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีขั้วต่อ USB Standard-A
· มาตรฐาน : สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 3.1
· อัตราการถ่ายโอนที่รองรับการใช้งาน : สูงสุด 5 Gbps *ค่าทฤษฎี
· สเปคการชุบผิวปลั๊ก : พินเคลือบทอง
· สี: สีดำ
· ลักษณะแพ็คเกจ : กล่องพลาสติกขึ้นรูป + กระดาษ
· ขนาดแพคเกจ : กว้าง 70 มม. × ลึก 13 มม. × สูง 180 มม.
· น้ำหนักแพคเกจ : 0.029 กก.
· JAN code: 4953103497603
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MPA-AFCMADBK ในชุด หัวแปลง USB สำหรับสมาร์ทโฟน / USB (A-ตัวเมีย)-USB (C-ตัวผู้) / สีดำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง