(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] วิธีการตัดมุมเหลี่ยมแบบไวช่วยให้สามารถตัดนามบัตรแยกกันได้อย่างแม่นยำ กระดาษนามบัตรตัดมุมเหลี่ยมแบบไว มีขอบสำเร็จสวยงาม และไม่มีลายปรุ
[รายละเอียดสินค้า]
กระดาษนามบัตรแบบตัดมุมเหลี่ยม มีขอบสำเร็จสวยงาม และไม่มีลายปรุ
วิธีการตัดมุมเหลี่ยมแบบไว ไม่ต้องมีตัวยึดเพิ่ม สามารถพิมพ์ได้เต็มสเกลทั้งสองด้าน
ตัดง่าย ไม่ทิ้งคราบกาว และไม่โค้งงอ
กระดาษอเนกประสงค์ที่สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร
สามารถพิมพ์สองด้านได้
มีกระดาษทดสอบพิมพ์ 1 แผ่นสำหรับตรวจเช็คแนวตำแหน่งการพิมพ์และตรวจยืนยันผลงานสุดท้ายก่อนเริ่มพิมพ์จริง
กระดาษหนาให้ความรู้สึกหรูหราและมีความแข็งแรง
กระดาษสีงาช้างที่มีผิวสำเร็จอ่อนนุ่ม
ชนิดเพิ่มปริมาตรประหยัดคุ้มค่า
ขนาดแผ่น: (W) 210 มม. × (H) 297 มม. (ขนาด A4)
ขนาดต่อหนึ่งนามบัตร: 91 มม. × 55 มม.
จำนวนนามบัตร: 250 (นามบัตร 10 ใบ × 25 แผ่น)
ชนิดกระดาษ: กระดาษพิมพ์อเนกประสงค์
สี: สีงาช้าง
การพิมพ์สองหน้า: รองรับ
ความหนากระดาษ: 0.245 มม.
น้ำหนักมาตรฐาน: 230 g/m2
ชนิดเครื่องพิมพ์ที่รองรับ: เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท, เครื่องพิมพ์เลเซอร์, เครื่องถ่ายเอกสาร
หมึกที่รองรับ: เม็ดสี, สีย้อม
กระดาษพิมพ์ทดสอบ: มี 1 แผ่น
รหัสสินค้า No.: A82
ขนาดบรรจุภัณฑ์: (W) 220 มม. × (D) 7 มม. × 345 มม.
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 0.315 กก.
JAN Code: 4953103308800
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง