1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อินเวอร์เตอร์ EA812JA-21

MACHINE PARTS

อินเวอร์เตอร์ EA812JA-21
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,469.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แรงดันขาเข้า - 12 V DC
· แรงดัน Output - 100 V AC / 12 V DC / 5 V DC
· พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก - 65W (สูงสุด 10 A)
· เอาต์พุต สูงสุด - 80W
· ฟิวส์ - 10A
·ความยาวสายไฟ - ประมาณ 700 มม
· มิติ - 55 (W) × 95 (D) × 33 (H) มม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชาร์จเน็ตบุ๊กหรือโทรศัพท์มือถือ
มีขั้วต่อ USB 2 ช่อง - แรงดัน Output: 5 V DC, กระแสไฟ กระแส Output: 800 mA

รหัสสินค้า
EA812JA-21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,469.00

MACHINE PARTS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA812JA-21 ในชุด อินเวอร์เตอร์ EA812JA-21