1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ท่อป้องกัน สายไฟ [สำหรับท่อที่มีอยู่]EA947HL-2

CABLE PROTECTION TUBE

ท่อป้องกัน สายไฟ [สำหรับท่อที่มีอยู่]EA947HL-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,162.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ท่อป้องกัน ลูกฟูกที่อ่อนนุ่มและ น้ำหนักเบา มี แผ่นสลิท สำหรับป้องกันและผูกสายเคเบิล
· สายยาง บรรจุในกล่อง กระดาษลูกฟูก ลูกฟูกพร้อม เต้ารับคุณสามารถดึงและตัดเฉพาะความยาวที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ท่อที่เหลือกระจายออกไป
· มิติ บรรจุภัณฑ์ -400 × 400 × 215 มม
· ID:10.5 มม
· OD:14 มม
· ความยาว:10 ม

รหัสสินค้า
EA947HL-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,162.28

CABLE PROTECTION TUBE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ท่อลูกฟูก รูปร่าง แบ่งครึ่ง อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) 60
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ(mm) 10.5mm สี มิลค์กี้ไวท์ JAN Code 4548745000214

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947HL-2 ในชุด ท่อป้องกัน สายไฟ [สำหรับท่อที่มีอยู่]EA947HL-2