• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cable Gland (Flame-Resistant) EA948HS-8

Cable Gland (Flame-Resistant) EA948HS-8

【Product Specifications】
・Maximum mounting thickness-4mm
・Material- Body, cap, lock nut: Polyamide (flame retardant grade: 94V-0), Rubber sleeve: NBR (flame retardant), Rubber packing: Chloroprene rubber
・Service temperature range--30 to 80℃
・Polyamide (UL approvedmaterial) which is flame retardant and excellent in mechanical strength is used.
・Since the rubber directly presses the cap and holds the cable, strong cable clamping force as well as water-proof performance can be obtained, and it also prevents loosening of the cap.
・Applicable cable dia. (mm)-16.5 to 18.5
・Mounting screw-G3/4
・Mounting hole dia. (mm)-28

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA948HS-8

Part Number
EA948HS-8
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948HS-8 in the Cable Gland (Flame-Resistant) EA948HS-8 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948HS-8 ในชุด Cable Gland (Flame-Resistant) EA948HS-8

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)