(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เรซิน ฟี เรซิ่น
·ขนาด เกลียว (มม.) -40
· ID (มม.) -30
·จำนวนต่อหน่วย - 5 ชิ้น
สี | สีดำ | ความยาว ตัวเครื่อง (L) | 20mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (A) | 30mm |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด วัสดุ | เรซิ่นฟีนอล | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | บุชชิ่ง (ฟีนอล เรซิ่น) | ปริมาณ | 5 ชิ้น |
ขนาดเกลียว (B) | 40mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948HJ-40 ในชุด บุชชิ่ง (สีดำ)EA948HJ-40
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง