1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ที่ล็อคแพทช์คอร์ด【10-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ที่ล็อคแพทช์คอร์ด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,624.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ป้องกันไม่ให้แพทช์คอร์ดหลุดออกจากอุปกรณ์เครือข่ายโดยไม่ได้ตั้งใจ
· ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการใส่และถอด
· ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการถอด
· สามารถใส่กับปลั๊ก RJ45
· ด้วยกันออกแบบที่กะทัดรัด จึงไม่เกะกะพอร์ทที่อยู่ใกล้เคียง แม้จะเดินสายจำนวนมาก
[การใช้งาน]
· ป้องกันไม่ให้แพทช์คอร์ดหลุดออกจากแพทช์พาแนล หรืออุปกรณ์เครือข่าย
· ป้องกันไม่ให้แพทช์คอร์ดหลุดออกโดยไม่ได้ตั้งใจ

รหัสสินค้า
PSL-DCPLRX
PSL-DCPLRX-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสภาพแวดล้อมการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 2,624.00

LAN ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10ในร่ม0074983319893469-5194-

฿ 22,836.77

PDU PSL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10-0074983320059469-5208W13.67 x D19.81 x H17.97 mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีแดง ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -10 – +60