1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกา ฟลักซ์ Hakko

ปากกา ฟลักซ์ Hakko
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 395.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปากกา ฟลักซ์ ความจุขนาดเล็กเพื่อการ การเคลือบผิว วัตถุที่ระบุได้ง่าย
·ประเภทปากกา เฟลท์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานบัดกรีและซ่อมแซม

รหัสสินค้า
FS210-82
FS211-81
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการ ตะกั่วบัดกรี หลอมเหลว ชนิด JAN Code รหัสของทรัสโก้ บันทึก

฿ 1,257.43

HKO FS 1 ชิ้น 10 วัน 4 มลประเภทแปรง4962615044298753-51395 ตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้น

฿ 395.49

HKO FS 1 ชิ้น 3 วัน 1.5 มลเฟลท์ ประเภท4962615044304753-5147การทดสอบ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Ω): 1.0 x 10-12 เนื้อหาคลอรีน (wt%): 0.26

กำลังโหลด …

  1. 1