1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแร้งบัดกรี เครื่องทำความร้อน เซรามิก "hakko DASH"

หัวแร้งบัดกรี เครื่องทำความร้อน เซรามิก "hakko DASH"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 631.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

หัวแร้งบัดกรี เครื่องทำความร้อน เซรามิก เครื่องวัดระดับน้ำ เริ่มต้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับผู้ผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก
·เริ่มต้นอย่างรวดเร็วและปรับปรุงความสามารถในการทำงาน(ประมาณสามเท่าของ ฮีตเตอร์ nichrome)
ผลิตภัณฑ์ มี รูปทรง ปลาย สามแบบ
340 ° C ในเวลาประมาณ 90 วินาที
· ตัวจับชิ้นงาน บางเฉียบ 15 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานบัดกรี
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า
FX650-81
FX650-82
FX650-83
FX650-84
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปลาย JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 631.08

HKO FX650 1 ชิ้น 10 วัน T34-B (อุปกรณ์เสริม)4962615044045751-6924

฿ 842.00

HKO FX650 1 ชิ้น 10 วัน T34-I (อุปกรณ์เสริม)4962615044052751-6932

฿ 702.00

HKO FX650 1 ชิ้น 10 วัน T34-C3 (อุปกรณ์เสริม)4962615044069751-6941

฿ 673.41

HKO FX650 1 ชิ้น 10 วัน T34-B (อุปกรณ์เสริม)4962615044076751-6959

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้พลังงาน(W) 15 พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC ขนาด(มิลลิเมตร) ความยาวรวม 224
เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความร้อน เซรามิก รูปทรง ปลั๊ก ปลั๊กแบน อุณหภูมิสูงสุด (° C) 370