1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ "flat soft ไกด์"

ตัวป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ "flat soft ไกด์"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 547.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ตัวนำสายรูปทรงแบนลาดอย่างนุ่มนวลไม่เมื่อยขา
ได้รับการออกแบบโดยเน้นความปลอดภัยดังนั้นการสะดุดหรือพันกันเป็นเรื่องยาก
·สามารถตัดได้ทุกความยาว

รหัสสินค้า
SFM6006GY
SFM6006XBG
SFM6006XGY
SFM8509GY
SFM8509XBG
SFM8509XGY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายไฟ ใช้งานได้ ภายใน มิติ
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,570.89

JFC SFM 1 ชิ้น 12 วัน VVF1.6 × 2C12 × 646094937897111440431-3135

฿ 547.85

DES SFM 1 ชิ้น 12 วัน VVF1.6 × 2C12 × 616094937897111723431-3143

฿ 555.73

DES SFM 1 ชิ้น 10 วัน VVF1.6 × 2C12 × 616094937897111686431-3151

฿ 2,827.14

DES SFM 1 ชิ้น 12 วัน VVF2.0 x 3C / VVF2.6 x 2C / 5C2V 2 / 9 มม. หรือน้อยกว่า16485124937897111501431-3216

฿ 838.91

DES SFM 1 ชิ้น 12 วัน VVF2.0 x 3C / VVF2.6 x 2C / 5C2V 2 / 9 มม. หรือน้อยกว่า16185124937897111785431-3224

฿ 846.79

DES SFM 1 ชิ้น 12 วัน VVF2.0 x 3C / VVF2.6 x 2C / 5C2V 2 / 9 มม. หรือน้อยกว่า16185124937897111747431-3232

กำลังโหลด …

  1. 1