(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้กับสายสวิตช์ Omron บนกล่องอลูมิเนียมขนาดเล็กได้ทันที
กล่องสวิตช์อลูมิเนียมนี้กันสนิม ไม่ต้องเคลือบผิว รูปลักษณ์สวยงามและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
[การแบ่งประเภท]
● สวิตช์หยุดฉุกเฉิน: ทั้งหมด 6 ชนิด ชนิดไม่ส่องสว่าง ชนิดส่องสว่าง การกำหนดค่าหน้าสัมผัส: 1b, 2b เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนปฏิบัติการของสวิตช์: ø30, ø40
● สวิตช์ปุ่มกด: ทั้งหมด 8 ชนิด ชนิดไม่ส่องสว่าง ชนิดส่องสว่าง รูปทรงส่วนปฏิบัติการของสวิตช์: แบบกลม แบบเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สีของปุ่ม: สีเขียว
● ไฟบอกสถานะ: ทั้งหมด 2 ชนิด แบบเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สี: สีเขียว
[รายละเอียดจำเพาะโดยละเอียด]
● หากต้องการดูคุณสมบัติอย่างละเอียด โปรดดูแคตตาล็อก
หน้า 120 ในแค็ตตาล็อก: AIO-M101/AIO-M102 (สวิตช์หยุดฉุกเฉิน 45 × 45 (D) เส้นผ่านศูนย์กลาง: ø30)
หน้า 121 ในแค็ตตาล็อก: AIO-A104/AIO-M103 (สวิตช์หยุดฉุกเฉิน 45 × 45 (D) เส้นผ่านศูนย์กลาง: ø40)
หน้า 122 ในแค็ตตาล็อก: AIO-A115/AIO-C116 (สวิตช์หยุดฉุกเฉิน 80 × 80 (D) เส้นผ่านศูนย์กลาง: ø40)
หน้า 123 ในแค็ตตาล็อก: AIO-M104/AIO-C108 (สวิตช์ปุ่มกด 45 × 45 (D) แบบเหลี่ยม)
หน้า 124 ในแค็ตตาล็อก: AIO-A119/AIO-C11A (สวิตช์ปุ่มกด 80 × 80 (D) แบบเหลี่ยม)
หน้า 125 ในแค็ตตาล็อก: AIO-A10H/AIO-C10J (สวิตช์ปุ่มกด 45 × 45 (D) แบบกลม)
หน้า 126 ในแค็ตตาล็อก: AIO-A11K/AIO-C11L (สวิตช์ปุ่มกด 80 × 80 (D) แบบกลม)
หน้า 127 ในแค็ตตาล็อก: AIO-M106 (ไฟบอกสถานะ 45 × 45 (D))
หน้า 128 ในแค็ตตาล็อก: AIO-A11C (ไฟบอกสถานะ 80 × 80 (D))
รหัสสินค้า |
---|
NAC-117 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง φ (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | สวิตช์ ประเภท | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ( สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ) (φมม) | ไฟส่องสว่าง / ไม่เรืองแสง ( สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ) | ไฟส่องสว่าง / ไม่เรืองแสง ( สวิตช์ สวิตช์กด ) | สวิตช์ รูปทรง (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) | สี (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) | สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน รุ่น ผู้ผลิต | ชื่อ สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน | ไฟปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียว รุ่น ผู้ผลิต | ปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียวชื่อ ผู้ผลิต | วงเล็บรองรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,396.10 | SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 45 | 74 | 98 | 16 | ปุ่มกด | - | - | แบบมีไฟ | รูปทรงยาว | สีเขียว | - | - | A165L-JGM-24D-1 | ปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแบบมีไฟ 1c (สีเขียว) | รวม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP4X | การติดตั้ง | ในร่ม |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ ติดตั้ง | ผลิตโดย Omron | จำนวน สวิตช์(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NAC-117 ในชุด กล่องสวิตช์ SBOX Omron มาตรฐาน พร้อมสวิตช์ 1 ตัว
รหัสสินค้า |
---|
AIO-A119 |
AIO-A11C |
AIO-C108 |
NAC-121 |
NAC-124 |
NAC-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง φ (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | สวิตช์ ประเภท | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ( สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ) (φมม) | ไฟส่องสว่าง / ไม่เรืองแสง ( สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ) | ไฟส่องสว่าง / ไม่เรืองแสง ( สวิตช์ สวิตช์กด ) | สวิตช์ รูปทรง (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) | สี (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) | สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน รุ่น ผู้ผลิต | ชื่อ สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน | ไฟปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียว รุ่น ผู้ผลิต | ปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียวชื่อ ผู้ผลิต | วงเล็บรองรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,214.96 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 98 | 143 | 22 | ปุ่มกด | - | - | แบบมีไฟ | รูปทรงสี่เหลี่ยม | สีเขียว | - | - | A22L-CG-24A-10M | ปุ่มกดสี่เหลี่ยมแบบมีไฟ 1a (สีเขียว) | รวม | ||
฿ 1,727.33 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 98 | 143 | 22 | ไฟแสดงผล | - | - | - | รูปทรงสี่เหลี่ยม | สีเขียว | - | - | M22-CG-24A | ไฟแสดงสถานะทรงสี่เหลี่ยม (สีเขียว) | รวม | ||
฿ 1,445.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 | 54 | 98 | 16 | ปุ่มกด | - | - | แบบไม่มีไฟ | รูปทรงยาว | สีเขียว | - | - | A165-JGM-1 | ปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 1c (สีเขียว) | รวม | ||
฿ 1,765.46 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 73 | 113 | 16 | หยุดฉุกเฉิน | 30 | แบบมีไฟ | - | - | - | A165E-LS-24D-01 | ปุ่มหยุดฉุกเฉินแบบมีไฟ 1b φ30 | - | - | รวม | ||
฿ 2,321.21 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 74 | 113 | 16 | หยุดฉุกเฉิน | 40 | แบบมีไฟ | - | - | - | A165E-LM-24D-02 | ปุ่มหยุดฉุกเฉินแบบมีไฟ 2b φ40 | - | - | รวม | ||
฿ 2,551.75 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 85 | 120 | 106 | 22 | หยุดฉุกเฉิน | 40 | แบบมีไฟ | - | - | - | A22EL-M-24A-02 | ปุ่มหยุดฉุกเฉินแบบมีไฟ 2b φ40 | - | - | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง