(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ WINSTA สามารถติดตั้งทะลุพื้นผิวพาแนลได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· เพียงตัดพาแนลเป็นรูปสี่เหลี่ยม ไม่จำเป็นต้องเจาะรูสกรูติดตั้ง รองรับความหนาเพลทติดตั้งหลากหลายตั้งแต่ 0.5 ถึง 2 มม.
· สามารถเสียบเข้าที่กับรูพาแนลได้อย่างแน่นหนาทันทีโดยไม่ต้องใช้สกรูหรือเครื่องมือ และถอดออกง่าย
· มีหน้าสัมผัสกราวด์สำหรับกราวด์ตัวตู้พาแนลให้เลือกใช้เช่นกัน
· การเชื่อมต่อชนิดสปริงระบบ CAGE CLAMP ทำให้เชื่อมต่อเสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียวโดยไม่ต้องใช้หางปลาหรือสกรู
· สามารถเชื่อมต่อสายเคเบิลสองสายได้ด้วยพินตัวเดียว สามารถต่อครอสเพิ่มให้กับคอนเนคเตอร์ได้
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นคอนเนคเตอร์จ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ในบริเวณที่จะเดินคอนเนคเตอร์ทะลุพื้นผิวพาแนล
· ใช้ในกรณีที่ต้องมีการย้ำสายไฟ
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | V · W · X | V/W/X | WINSTA® MIDI |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 25 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง |
มาตรฐานที่แสดง | UL / CSA | ชนิดสินค้า | การใส่แบบ Snap-In | สี | สีดำ |
ระยะพิทช์ของพิน(มม.) | 9 | หน้าตัดสายไฟเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.5 ถึง 4 | ขนาดสายไฟที่ใช้ได้(AWG) | 20 ถึง 12 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของการเคลือบ(มม.) | 4.1 | วัสดุฉนวน | ไนล่อน 6.6 | เกรดความหน่วงไฟ | V0 |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย | กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส | ชุบผิวดีบุก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 770-713 ในชุด คอนเนคเตอร์ชนิดสปริงใหม่ ซีรีส์ 770 (WINSTA) ชนิดเดินทะลุ แบบ Snap-In
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง