1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ตัวเมียชนิดสปริง, ซีรีส์ 231, พิตช์ 5.08 มม., ตัวเมีย

คอนเนคเตอร์ตัวเมียชนิดสปริง, ซีรีส์ 231, พิตช์ 5.08 มม., ตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 135.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ไนล่อนที่สามารถเชื่อมต่อสายแกนเดี่ยวได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้หางปลา
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อในแนวนอนและแนวตั้งได้เพียงใช้ไขควงหัวแบน
· สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานขนาด 0.08 ถึง 2.5 มม.2, พิกัด 16 A และ 320 V
· CAGE CLAMP ทำให้เชื่อมต่อได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้งสำหรับต่อสายตีเกลียวและสายแกนเดี่ยวโดยไม่ต้องใช้หางปลา
· มีนิ้วกำหนดรหัส
· มีสล็อตทดสอบ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการรีเลย์สายเคเบิลและเดินสายทะลุพาแนล
· ใช้สำหรับเครื่องจักรขนาดเล็กและใช้ในการประหยัดพื้นที่

รหัสสินค้า
231-302/026-000
231-303/026-000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน

฿ 135.24

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 102

฿ 204.22

TERMINAL BLOCK TERMINAL 10 ชิ้น 5 วัน -3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ M·N·O M/N/O MCS-MIDI คลาสสิก
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 16
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 320 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง
มาตรฐานที่แสดง UL / CUL / CSA ชนิดสินค้า ไม่มีแผ่นเพลทปิดส่วนปลาย สี สีส้ม
ระยะพิทช์ของพิน(มม.) 5.08 สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ สายตีเกลียว / สายแกนเดี่ยว / สายตีเกลียว (มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) / สายตีเกลียว (ไม่มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) หน้าตัดสายไฟเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) 0.08 ถึง 2.5
พื้นที่หน้าตัดที่ตรงกับสายไฟตีเกลียว(ตร.มม.) 0.08 ถึง 2.5 พื้นที่หน้าตัด (เฟอร์รูลพร้อมฉนวนมีสี) ที่เข้ากันกับสายไฟตีเกลียว(ตร.มม.) 0.25 ถึง 1.5 พื้นที่หน้าตัด (เฟอร์รูลพร้อมฉนวนไม่มีสี) ที่เข้ากันกับสายไฟตีเกลียว(ตร.มม.) 0.25 ถึง 2.5
ขนาดสายไฟที่ใช้ได้(AWG) 28 ถึง 12 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของการเคลือบ(มม.) 4.1 วัสดุฉนวน ไนล่อน 6.6
เกรดความหน่วงไฟ UL94/V0 วัสดุหน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส ชุบผิวดีบุก
อุปกรณ์เสริมที่รองรับ อุปกรณ์มาร์กกิ้ง/เครื่องมือใช้งาน/พิมพ์โดยตรง/ชนิดชั้น/จัมเปอร์/ฉนวนหุ้ม/อะแดปเตอร์ปลั๊กทดสอบ/ปลั๊กทดสอบ/สกรู/ตัวเรือนลดความเครียด/แผ่นลดความเครียด