(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวต่อสำหรับติดตั้งปลั๊กตัวเมียซีรีส์ 734 เข้ากับแผงวงจรในแนวตั้ง
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งบน PCB ในแนวตั้ง
· พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 10 A เมื่อใช้พินขนาด 1 x 1 มม.
· หัวต่อตัวผู้สองชั้นช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้งบนแผงวงจร ช่วยให้ต่อสายเคเบิลบนแผงวงจรได้มากขึ้น
· ชนิดมีกลไกป้องการเสียบผิด: สามารถเชื่อมต่อได้กับคู่ที่มีขั้วต่อจำนวนเดียวกันเท่านั้น
· มีคีย์กำหนดรหัส (อุปกรณ์เสริม) สำหรับติดตั้งเสริมให้เลือกใช้
[การใช้งาน]
· ใช้ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับแผงวงจรในแนวตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
734-132 |
734-133 |
734-134 |
734-135 |
734-136 |
734-137 |
734-138 |
734-139 |
734-140 |
734-142 |
734-144 |
734-146 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41.91 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 61.91 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 73.10 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 81.55 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 92.39 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 100.84 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | ||
฿ 111.09 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 120.14 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | ||
฿ 128.57 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 146.67 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 165.96 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | ||
฿ 185.27 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M/N/O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 10 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 300 | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | มาตรฐานที่แสดง | UL / CUL / CSA |
สี | สีเทาอ่อน | ระยะพิทช์ของพิน(มม.) | 3.5 | ความยาวเทอร์มินอล(มม.) | 4.5 |
วัสดุฉนวน | ไนล่อน 6.6 | เกรดความหน่วงไฟ | UL94/V0 | วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงไฟฟ้า |
กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส | ชุบผิวดีบุก | อุปกรณ์เสริมที่รองรับ | คีย์เคลือบผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง