(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●จัมเปอร์ที่อยู่ติดกันสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานทั่วไปได้
●ปลั๊ก คอน เนค คอนเนคเตอร์ ยังคงอยู่ใน สถานะ แม้ว่าจะถูกตัดการเชื่อมต่อแล้วก็ตาม
●หากใช้จัมเปอร์ไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลเพิ่มเติมใน พื้นที่ปฏิบัติงาน
●เนื่องจากสามารถกำหนดค่าวงจรอย่างง่ายใน คอนเนคเตอร์ ได้จึงรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
พิมพ์ | อื่น | สี | สีเทา | คุณสมบัติ | Can Be Used for Various Applications Due to Ability to Create a Simple Circuit in a Connector |
---|---|---|---|---|---|
ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | 769 | สี | สีเทา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 769-402 ในชุด จัมเปอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก อยู่ติดกัน (มี แบบมีฉนวน) - สำหรับซีรีส์ 769
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง