(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ราง ปลั๊กพ่วง ที่สามารถใช้สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ฟีด และมี ทนความร้อน การติดตาม ฯลฯ [คุณสมบัติ]·มีโครงสร้างที่สอดคล้องกับสายเคเบิล VCT 3.5 มม. · เต้ารับ และ เคส เรือน แบบฝัง ตัวทำจาก วัสดุ ที่ทนความร้อน ทนต่อการติดตาม ฯลฯ · ใช้ ไนล่อน เรซิ่น ที่มี ไม่ลุกติดไฟ (UL94V-0) ซึ่งไม่มี สเปค อันตราย · มี 6 ช่องเสียบ. · การต่อลงดินแบบ 2 ขั้ว 3 ขดลวด / พิกัด 15 A และใช้งานได้สูงสุด 15 A · รองรับการใช้งาน กับสาย แบบใช้ไฟฟ้า ต่างๆ และสายเคเบิลต่างๆ · ขนาดการประมวลผล เทอร์มินอล สายไฟ (ความยาว ถอด) จะเท่ากันสำหรับสายไฟ คอร์/แกน ทั้ง 3 เส้นที่ด้าน พาวเวอร์ซัพพลาย และด้านป้อน (40 มม.) · สามารถติดตั้ง แม่เหล็ก เสริม ปลั๊กอิน สี่ตัว (Z0353) ที่ด้านหลังได้ · ช่วยให้มีสไตล์และ ประหยัดพื้นที่ [ใช้]·เมื่อคุณต้องการใช้ ปลั๊กพ่วง หลายอันในบรรทัดเดียวกัน คุณสามารถเชื่อมต่อ ปลั๊กพ่วง เข้ากับ อุปกรณ์สายไฟ ฟีดได้อย่างอิสระ
รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่าง KU1330) (01)
รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่าง KU1330) (02)
ประเภท ป้องกันหลุด
รูปทรง ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ นี้ใช้สำหรับเต้ารับ เช่น เต้ารับ และราง ปลั๊กพ่วง เท่านั้น
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่สามารถใช้ปลั๊กแบบ ใบมีดตรง และสามารถล็อคได้ง่ายโดยหมุนไปทางขวาหลังจากผสมพันธุ์ เต้ารับ ประเภท ป้องกันหลุด เป็นแบบ ล็อค ธรรมดา ดังนั้นหากคุณต้องการการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ปลอดภัยและประสิทธิภาพ โปรดใช้ ตัวล็อคบิด
ตัวล็อคบิด
ใบมีดลบคม ของปลั๊กมีรูปร่างเป็น รูปทรง แบบกลม และหลังจากเสียบเข้าไปในด้านรับของ เต้ารับ ฯลฯ หากคุณหมุนไปทางขวา ปลั๊กจะถูกล็อคและคุณจะไม่สามารถดึงออกมาได้เนื่องจาก รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ปลอดภัยซึ่งควรหลีกเลี่ยงการถอดปลั๊ก
ประเภท ใบมีดตรง
ใช้สำหรับ ปลั๊ก กับใบมีด แบบตรง รูปทรง ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ทั่วไป โดยที่ปลั๊กจะถูกเสียบเข้าและดึงออกในทิศทางเดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการ มือจับ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง บอกขนาด (01)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง บอกขนาด (02)
รหัสสินค้า | Part name | จำนวน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ฝาพลาสติก A | 1 | เรซิ่นโพลีเอไมด์ |
2 | ฝาพลาสติก B | 1 | เรซิ่นโพลีเอไมด์ |
3 | ประเภท ป้องกันหลุด ดูเพล็กซ์ เต้ารับ | 3 | 7117GHDZ |
4 | ตัวจับชิ้นงาน (สำหรับเก็บสาย) | 2 | เรซิ่นโพลีเอไมด์ |
5 | ชิ้นเปล่าสำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สายไฟ | 1 | เรซิ่นโพลีเอไมด์ |
6 | แผ่นเพลท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้ารับ | 3 | ทองแดงผสม |
รหัสสินค้า |
---|
KC1230PT |
KC1234 |
KC1330PT |
KC1334 |
KU1210 |
KU1230 |
KU1230NF |
KU1330 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ปลั๊ก | รูปทรงช่องเสียบ | ความยาวสายไฟ (ม.) | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,741.42 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | A-2 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | 3 | อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า | ชนิด A-3 Flat-Blade | |
฿ 2,388.19 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | A-2 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | 3 | - | ชนิด A-3 Flat-Blade | |
฿ 3,364.75 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | A-2 | A-3 รักษาการป้องกัน | 3 | อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า | ชนิด A-3 แบบกันหลุด | ||
฿ 2,764.86 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A-2 | A-3 รักษาการป้องกัน | 3 | - | ชนิด A-3 แบบกันหลุด | |
฿ 1,526.49 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ตะขอ/ NEMA | - | - | ประเภทตะขอ | ||
฿ 1,354.43 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | - | - | ชนิด A-3 Flat-Blade | ||
฿ 2,741.42 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | - | ตัวกรองสัญญาณรบกวน | ชนิด A-3 Flat-Blade | |
฿ 1,425.10 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | A-3 รักษาการป้องกัน | - | - | ชนิด A-3 แบบกันหลุด |
กำลังโหลด …
จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 6 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง