(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แขนที่สามารถยึด iPad 7 ถึง 11 นิ้วและแท็บเล็ต
[คุณสมบัติ]
· ชนิดยืดหยุ่นที่สามารถตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
· ตัวยึดจับมุมและอุปกรณ์ สามารถยึดได้แน่น
· มีฟังก์ชั่นหมุนบนชิ้นส่วนตัวยึด และสามารถเปลี่ยนในแนวตั้งและแนวนอนได้เมื่อติด
· ติดกุญแจไว้บนชิ้นส่วนตัวยึดและสามารถใช้เป็นวิธีการยึด
· สามารถติดตั้งบนผนังร่วมกับแขนมอนิเตอร์ติดผนัง
· เนื่องจากตัวยึดทำจากเรซิ่น จึงไม่ขีดข่วนอุปกรณ์
[การใช้งาน]
· ใช้งานสะดวกเป็นแขนสำหรับ iPad และแท็บเล็ต
รหัสสินค้า |
---|
CR-LATAB5 |
CR-LATAB8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาด (มิลลิเมตร) | การจัดหมวดหมู่ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,050.00 | TABLET PC OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | เรซิ่น ABS | กว้าง 202 ถึง 325 x ลึก 40 x สูง 160 ถึง 227 | ตัวยึดที่รองรับการใช้งานกับมาตรฐาน VESA | สกรูติดแขนมอนิเตอร์ x 4 (M4 × 12) | ||
฿ 5,519.89 | TABLET PC OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | แคลมป์: เหล็กกล้า, แขน: อลูมิเนียม, ตัวยึด: เรซิ่น ABS | - | 1 แขน (รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ขนาด 7 ถึง 11 นิ้ว) | กุญแจตัวยึด x 2 (ชนิดที่ 1), ตัวยึดสายเคเบิล x 1, แผ่นฟองน้ำ x 1 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง