1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
GRF Type เสริมแรง Guard รางไกด์【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

OTHER COMMODITY WIRING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 453.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถยึดได้อย่างแน่นหนาด้วยการติดตั้งแบบสัมผัสเพียงครั้งเดียวหรือด้วยตัวหยุด สกรู
[คุณสมบัติ]
·หมึกจะถูกฉีดเข้าไปในตลับหมึกที่ว่างเปล่า
·ประเภทโครงสร้าง เสริมแรง ที่สามารถทนต่อหน่วยงานหนัก ฯลฯ
·สามารถติด คลิป ESD เพื่อวัดไฟฟ้าสถิตได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สิ่งที่แนบมาด้วยสัมผัสเดียวและสามารถยึดได้อย่างแน่นหนาแม้จะใช้สกรู

รหัสสินค้า
GRF-160 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 453.11

฿ 304.13

OTHER COMMODITY WIRING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว สีดำ L(มิลลิเมตร) 142 วัสดุ Noryl
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 10 สเปค รางไกด์ การ์ด บันทึก สามารถติด คลิป ESD เป็นมาตรการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GRF-160 ในชุด GRF Type เสริมแรง Guard รางไกด์