(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ในหลากหลายสภาพแวดล้อม ทั้งในสภาวะที่อุณหภูมิสูง ความดันสูง และใช้กับสารเคมีเหลว
[คุณสมบัติ]
· รุ่น BF-1 เหมาะสำหรับของเหลวที่มีความต้านทานจำเพาะต่ำเช่น น้ำเสียจากท่อระบายน้ำ
· รุ่น BF- □ (R) ใช้เมื่อต้องการการติดตั้งอย่างแข็งแรง
· รุ่น BS-1 ใช้เมื่อต้องการคุณสมบัติทนความดันสูงและทนอุณหภูมิสูง
· รุ่น BS-1T ใช้เมื่อต้องการคุณสมบัติความทนทานต่อการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
· ใช้ในสภาวะที่อุณหภูมิสูงและความดัน รวมถึงการใช้งานกับสารเคมีที่ไม่สามารถใช้งานกับผลิตภัณฑ์รุ่น PS หรือผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงได้
ลักษณะภายนอก คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แบบโครงร่าง BF-1
น้ำหนัก: ประมาณ 75 ก
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ รออิ้ง/ภาพร่างโครงร่าง มิติ BF-1 หน่วย: mm
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ รออิ้ง/ภาพร่างโครงร่าง มิติ BF-1 หน่วย: mm
ขนาด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูติดตั้ง BF-1 หน่วย: mm
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แบบโครงร่าง BS-1T
แผนภาพโครงสร้าง BS-1T
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ร่างโครงร่าง มิติ BS-1T หน่วย: mm
ขนาด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูติดตั้ง BS-1T
M18 P = 1.5 (สกรูละเอียด)
รายการ | รูปแบบ | ||||
---|---|---|---|---|---|
รุ่น BF-1 | รุ่น BF-3 (R)*1 | รุ่น BF-5 (R)*1 | รุ่น BS-1 | รุ่น BS-1T | |
จำนวนขั้ว | 1 | 3 | 5 | — | — |
วัสดุฉนวน | เรซิ่น PPS (ส่วนโลหะคือ SUS) | ฟลูออโรเรซิ่น (PFA) | |||
ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ | ||||
อุณหภูมิใช้งาน | อิเล็กโทรด: -10 ถึง +150°C (ไม่มีไอซิ่งภายในเงื่อนไขที่กำหนด) เทอร์มินอล: -10 ถึง +70 °C (ไม่มีการควบแน่นหรือไอซิ่งภายในเงื่อนไขที่กำหนด) | สูงสุด 250°C | สูงสุด 180°C | ||
แรงดันใช้งาน | ความดันบรรยากาศ | 1.96 MPa *2 | 981 kPa *2 | ||
การประยุกต์ใช้งาน | ของเหลวที่มีความต้านทานจำเพาะต่ำ เช่นน้ำเสียและน้ำขุ่น | การใช้งานทั่วไปสำหรับ น้ำบริสุทธิ์ น้ำเสีย ฯลฯ | การตรวจจับ เครื่องวัดระดับน้ำ น้ำในหม้อต้ม หรือ ถังบรรจุสาร มีอุณหภูมิสูง | ที่เป็นกรดหรือด่าง การตรวจจับ เครื่องวัดระดับน้ำ สารละลาย |
รหัสสินค้า |
---|
BF-1 |
BF-3 |
BF-5 |
BS-1 |
BS-1S |
BS-1S2 |
BS-1T SUS304 |
BS-1T SUS316 |
BS-1T TITANIUM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | การใช้งาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 746.00 ฿ 357.78 | ELECTRODE HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ของเหลวที่มีความต้านทานต่ำ | 1 | - | ||
฿ 1,621.00 ฿ 1,365.04 | OMR BF | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เมื่อจำเป็นต้องติดตั้งอย่างแข็งแรง | 3 | - | ||
฿ 3,308.00 ฿ 2,835.95 | OMR BF | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เมื่อจำเป็นต้องติดตั้งอย่างแข็งแรง | 5 | - | ||
฿ 1,743.00 ฿ 936.17 | LEVEL SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | ||
฿ 7,053.00 ฿ 5,643.11 | OMR BS | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | สำหรับการทนต่อสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง ที่มีอุณหภูมิสูง / ความดันสูง | 1 | 250 องศาเซลเซียส 1.96 MPa | ||
฿ 10,047.00 ฿ 6,831.96 | OMR BS | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | สำหรับการทนต่อสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง ที่มีอุณหภูมิสูง / ความดันสูง | 1 | 250 องศาเซลเซียส 1.96 MPa | ||
฿ 2,737.00 ฿ 1,993.90 | ENERGYMONITORINGDEVICEOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สำหรับเมื่อต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาวะที่ความดันสูง | 1 | SUS304 981 kPa | ||
฿ 5,359.00 ฿ 3,904.03 | OMRBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อื่น | สำหรับเมื่อต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาวะที่ความดันสูง | 1 | SUS316 981 kPa | ||
฿ 7,471.00 ฿ 5,973.81 | OMR BS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อื่น | สำหรับเมื่อต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาวะที่ความดันสูง | 1 | ไททาเนียม: 981 kPa |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง