(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แหวนขัน (นัท) แบบติดตั้งด้านหน้าเพื่อเพิ่ม/เปลี่ยนป้ายชื่อข้อความและอื่น ๆ อีกมากมายได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
DR9P241-A |
DR9P241-G |
DR9P241-R |
DR9P241-S |
DR9P241-Y |
DR9P242-A |
DR9P242-G |
DR9P242-R |
DR9P243-A |
DR9P243-G |
DR9P243-R |
DR9P244-A |
DR9P244-G |
DR9P244-R |
DR9P244-S |
DR9P244-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 20.8x20.8x0.8 | สีส้ม | DR22F3M, ชนิด F4M | ||
฿ 35.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 20.8x20.8x0.8 | สีเขียว | DR22F3M, ชนิด F4M | ||
฿ 35.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 20.8x20.8x0.8 | สีแดง | DR22F3M, ชนิด F4M | ||
฿ 35.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 20.8x20.8x0.8 | สีน้ำเงิน | DR22F3M, ชนิด F4M | ||
฿ 35.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 20.8x20.8x0.8 | สีเหลือง | DR22F3M, ชนิด F4M | ||
฿ 48.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 33.4x33.4x1 | สีส้ม | ชนิด DR30M4M | ||
฿ 48.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 33.4x33.4x1 | สีเขียว | ชนิด DR30M4M | ||
฿ 48.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 33.4x33.4x1 | สีแดง | ชนิด DR30M4M | ||
฿ 48.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 33.4 x 27.4 x 1 | สีส้ม | ชนิด DR30F4N | ||
฿ 48.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 33.4 x 27.4 x 1 | สีเขียว | ชนิด DR30F4N | ||
฿ 48.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 33.4 x 27.4 x 1 | สีแดง | ชนิด DR30F4N | ||
฿ 48.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 27.4x27.4x1 | สีส้ม | ชนิด DR30F4M | ||
฿ 48.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 27.4x27.4x1 | สีเขียว | ชนิด DR30F4M | ||
฿ 48.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 27.4x27.4x1 | สีแดง | ชนิด DR30F4M | ||
฿ 48.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 27.4x27.4x1 | สีน้ำเงิน | ชนิด DR30F4M | ||
฿ 48.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 27.4x27.4x1 | สีเหลือง | ชนิด DR30F4M |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | ชื่อ | แผงสี (สำหรับสินค้าเฟรมแบบเหลี่ยม / ชนิดแบน) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง