(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งบนรางปีกนก (DIN Rail) (รางมาตรฐาน IEC กว้าง 35 มม./สูง 7.5 มม., 15 มม.)
· การติดตั้งด้วยระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ทำให้การติดตั้งง่ายและมีมาตรฐาน (มีชนิดติดตั้งแบบใช้สกรูจำหน่ายเช่นกัน)
· ใช้สกรูขั้วต่อ M3.5 เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการการเดินสายไฟ
· ความสูงถึงพื้นผิว 60 มม.
· ยูนิตควบคุมมีท็อกเกิ้ลสวิตช์ที่ให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมและใช้งานคล่อง
· เรามีส่วนประกอบ 23 ตำแหน่ง โดยแต่ละรายการมีทั้งแบบขั้วเดี่ยวและแบบขั้วคู่
· การติดตั้งป้ายชื่อสามารถทำได้หลังจากเดินสายไฟเสร็จ
รหัสสินค้า |
---|
AS15HR-2C1L |
AS15HR-2C2L |
AS15HR-3C1L |
AS15HR-3C2L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) | จำนวนรอยบาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,100.00 ฿ 660.11 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 2 | ||
฿ 1,216.67 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | 2- ขั้ว คู่โยน | 2 | ||
฿ 1,100.00 ฿ 660.11 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 3 | ||
฿ 1,216.67 ฿ 730.12 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- ขั้ว คู่โยน | 3 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 73.6 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 32.4 | พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) | AC/DC250 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส(V) | AC250 | หน้าสัมผัส พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง