(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคสสำหรับใส่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแผ่นวงจรภายใน
[คุณสมบัติ]
· เคสสำหรับใส่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแผ่นวงจรภายใน
· ฐาน (ทำจากอลูมิเนียม) สามารถเลื่อนขึ้นลงได้
· ถอดฝาบนออกได้ สะดวกในการประกอบและตรวจสอบอุปกรณ์ข้างใน
· ฝาครอบเป็นแบบยื่น สะดวกในการมองเห็นพื้นผิวพาแนล
· ด้านหน้าและหลังเป็นพาแนลเดียวกัน
รหัสสินค้า |
---|
ECN-1 |
ECN-2 |
ECN-3 |
ECN-4 |
ECN-11 |
ECN-12 |
ECN-13 |
ECN-14 |
ECN-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (สูง) (mm) | ขนาด (กว้าง) (mm) | มิติ (ความลึก) (mm) | มิติ (สูง) (มิลลิเมตร) | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ (ความลึก) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,454.64 | SYSTEM RACK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 110 | 250 | 200 | 110 | 250 | 200 | ||
฿ 8,471.69 | SYSTEM RACK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 110 | 250 | 300 | 110 | 250 | 300 | ||
฿ 7,924.42 | SYSTEM RACK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 160 | 250 | 200 | 160 | 250 | 200 | ||
฿ 8,972.47 | SYSTEM RACK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 160 | 250 | 300 | 160 | 250 | 300 | ||
฿ 7,805.00 | SYSTEM RACK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 110 | 350 | 200 | 110 | 350 | 200 | ||
฿ 9,443.77 | SYSTEM RACK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 110 | 350 | 300 | 110 | 350 | 300 | ||
฿ 8,426.72 | SYSTEM RACK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 160 | 350 | 200 | 160 | 350 | 200 | ||
฿ 9,944.54 | SYSTEM RACK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 160 | 350 | 300 | 160 | 350 | 300 | ||
฿ 11,595.77 | SYSTEM RACK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 160 | 430 | 300 | 160 | 430 | 300 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียม | สี | มะกอก | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | พาแนลด้านหน้า / หลัง: 2.0, ฐาน: 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียม | แปรงทาสี | สีเขียวมะกอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง