1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตรวจสอบประตู

ตรวจสอบประตู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,888.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับประตูด้านหน้าของชั้นวาง

รหัสสินค้า
RD31-9EB
RD31-10EB
RD31-11EB
RD31-12EB
RD31-13EB
RD31-14EB
RD31-35JB
RD31-40JB
RD31-45JB
RD31-50JB
RD31-60JB
RD31-65JB
RD31-70JB
RD31-80JB
RD31-85JB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรุ่น รองรับการใช้งาน ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x สูง x ลึก )
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน

฿ 6,161.19

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10-9U482.5 × 399 × 28EIA

฿ 6,401.19

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10-10U482.5 × 433.5 × 28EIA

฿ 6,463.18

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10-11U482.5 × 488 × 28EIA

฿ 6,996.83

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10-12U482.5 × 532.5 × 28EIA

฿ 7,285.21

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10-13U482.5 × 577 × 28EIA

฿ 7,347.19

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10-14U482.5 × 621.5 × 28EIA

฿ 5,888.69

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10พื้นที่ติดตั้ง H = 350 มม. หรือชั้นวางมากกว่า-480 × 349 × 28JIS

฿ 6,083.71

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10พื้นที่ในการติดตั้ง H = 400 มม. หรือชั้นวางมากกว่า-480 × 399 × 28JIS

฿ 6,339.20

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10พื้นที่ในการติดตั้ง H = 450 มม. หรือชั้นวางมากกว่า-480 × 449 × 28JIS

฿ 6,025.00

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10พื้นที่ในการติดตั้ง H = 500 มม. หรือชั้นวางมากกว่า-480 × 499 × 28JIS

฿ 7,238.72

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10พื้นที่ในการติดตั้ง H = 600 มม. หรือชั้นวางมากกว่า-480 × 599 × 28JIS

฿ 7,300.70

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10พื้นที่ติดตั้ง H = 650 มม. หรือชั้นวางมากกว่า-480 × 649 × 28JIS

฿ 7,604.57

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10พื้นที่ติดตั้ง H = 700 มม. หรือชั้นวางมากกว่า-480 × 699 × 28JIS

฿ 8,378.22

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10พื้นที่ในการติดตั้ง H = 800 มม. หรือชั้นวางมากกว่า-480 × 799 × 28JIS

฿ 8,561.15

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10พื้นที่ติดตั้ง H = 850 มม. หรือชั้นวางมากกว่า-480 × 849 × 28JIS

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ รับมือ สี สีเบจอ่อน วัสดุ เหล็ก t1.6