(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆมาพร้อมช่องระบายความร้อน
·มีรูยึดสำหรับ สายพาน (RD821) เพื่อให้สามารถยึดอุปกรณ์ได้
รหัสสินค้า |
---|
RD13-21ES |
RD13-22ES |
RD13-23ES |
RD13-24ES |
RD13-25ES |
RD13-33ES |
RD13-34ES |
RD13-34ESK |
RD13-35ES |
RD13-35ESK |
RD13-43ES |
RD13-45ES |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | แปรงทาสี | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x สูง x ลึก ) (มิลลิเมตร) | มวล ได้ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,185.32 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เหล็ก t1.6, t2.3 | สีขาวอ่อน | 1U | 482.5 × 44 × 250 | 5 | ||
฿ 2,349.35 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็ก t1.6 | สีขาวอ่อน | 2U | 482.5 × 88 × 250 | 25 | ||
฿ 2,507.33 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็ก t1.6 | สีขาวอ่อน | 3U | 482.5 × 132.5 × 250 | 25 | ||
฿ 2,701.59 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็ก t1.6 | สีขาวอ่อน | 4U | 482.5 × 177 × 250 | 25 | ||
฿ 2,859.57 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็ก t1.6 | สีขาวอ่อน | 5U | 482.5 × 221.5 × 250 | 25 | ||
฿ 3,069.33 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็ก t1.6 | สีขาวอ่อน | 3U | 482.5 × 132.5 × 350 | 25 | ||
฿ 3,360.35 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็ก t1.6 | สีขาวอ่อน | 4U | 482.5 × 177 × 350 | 25 | ||
฿ 3,360.35 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็ก t1.6 | สีดำ | 4U | 482.5 × 177 × 350 | 25 | ||
฿ 3,666.86 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็ก t1.6 | สีขาวอ่อน | 5U | 482.5 × 221.5 × 350 | 25 | ||
฿ 3,666.86 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็ก t1.6 | สีดำ | 5U | 482.5 × 221.5 × 350 | 25 | ||
฿ 3,615.84 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็ก t1.6 | สีขาวอ่อน | 3U | 482.5 × 132.5 × 450 | 5 | ||
฿ 4,029.32 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็ก t1.6 | สีขาวอ่อน | 5U | 482.5 × 221.5 × 450 | 25 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | จาน | จำนวน ชนิดแผ่นเพลท เทอร์มินอล คู่ | EIA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง