1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอลความเร็วตอบสนองสูง K3HB-S

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอลความเร็วตอบสนองสูง K3HB-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31,978.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับการวัดและการตัดสินที่รวดเร็วและความแม่นยำสูง
· สลับระหว่าง 2 สีคือสีแดงและสีเขียว เพื่อแสดงการตัดสินการทำงานด้วยสีที่แสดง
· ติดตั้งพร้อมมิเตอร์วัดตำแหน่งเพื่อแสดงแนวโน้มสถานะการทำงาน
· อินพุตเหตุการณ์ภายนอกช่วยให้สามารถขยายไปยังแอปพลิเคชันการตัดสินการวัดที่หลากหลาย
· ซีรีส์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับชนิด DeviceNet
· ขนาดบอดี้สั้น พร้อมความลึก (ใต้คอ) 95 มม.
· ได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน UL (เครื่องหมายรับรองใบอนุญาต)
· เครื่องหมายสอดคล้องตามมาตรฐาน CE ที่ประเมินโดยหน่วยงานภายนอก
· โครงสร้างกันกันน้ำ สอดคล้องตามมาตรฐาน NEMA4X (เทียบเท่า IP66)

รหัสสินค้า
K3HB-SSD-AT11 AC100-240SALE
K3HB-SSD-AT12 AC/DC24SALE
K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240SALE
K3HB-SSD-CPAC22 AC100-240SALE
K3HB-SSD-CPAC22 AC/DC24SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท เอาต์พุต จำนวนเอาต์พุต แรงดันไฟเลี้ยง
(V)

฿ 32,575.00

฿ 22,984.92

PANEL METER 1 ชิ้น 45 วัน เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (NPN)5AC 100–240

฿ 36,156.00

฿ 25,511.67

PANEL METER 1 ชิ้น 45 วัน เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (NPN)5AC/DC24

฿ 31,978.00

฿ 22,563.68

PANEL METER 1 ชิ้น 45 วัน เอาท์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์ (1C)3AC 100–240

฿ 36,156.00

฿ 25,511.67

PANEL METER 1 ชิ้น 45 วัน เอาท์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์ (1a/1c)5AC 100–240

฿ 36,156.00

฿ 25,511.67

PANEL METER 1 ชิ้น 45 วัน เอาท์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์ (1a/1c)5AC/DC24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ขนาดแผงตัด 92 × 45 มาตรฐาน CE / UL / CSA
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 48 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 96 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 95
ประเภทอินพุต แรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า DC สองช่อง ประเภท ระบบสื่อสาร NA ฟังก์ชั่น การคำนวณ การวัด
แสดงตัวเลข 5 หลัก วงจรการสุ่มตัวอย่าง 0.5 ms (@ อินพุตเดียว)/1.0 ms (@ อินพุตคู่) โครงสร้างในการป้องกัน (ด้านหน้า) NEMA4X (สอดคล้องกับ IP66)