(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· คอนเนคเตอร์ SmartClick กันน้ำแบบกลม มีขนาดเล็ก ช่วยลดภาระงาน
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อสายได้ตั้งแต่ AWG 26 ถึง 18 โดยการย้ำหัวสาย
· ตำแหน่งขันแน่นชัดเจน จึงไม่จำเป็นต้องควบคุมแรงบิด
·โครงสร้างการล็อคที่พัฒนาขึ้นใหม่ รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์แบบกลม M12
· เพียงเสียบคอนเนคเตอร์แล้วนั้นหมุนประมาณ 1/8 รอบเป็นอันเชื่่อมต่อเรียบร้อย
· เมื่อการล็อคสมบูรณ์จะมีเสียงคลิ้ก
· รับประกันโครงสร้างในการป้องกันฝุ่นละอองระดับ IP67 เช่นเดียวกับ คอนเนคเตอร์ M12
[การใช้งาน]
· เพียง 6 ขั้นตอนในการเชื่อมต่อสายไฟจนเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะด้าน
รหัสสินค้า |
---|
XS5M-D426-5 |
XS5M-D427-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ชนิด | คุณสมบัติ | ความยาว สายไฟ (ม.) | สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (มิลลิเมตร) | หน้าสัมผัส วัสดุ | รักษา หน้าสัมผัส | สอดคล้องกับ คอร์/แกน ขดลวด (mm2) | CN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 446.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 4 | - | น้อยกว่า 300V DC | - | - | - | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ | สินค้าสายเคเบิลมาตรฐาน | 0.5 | - | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ฐาน Ni ชุบทอง 0.4 µm | 20 | ติดตั้งพาแนลตัวผู้ | ||
฿ 446.00 ฿ 287.45 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 4 | - | น้อยกว่า 300V DC | - | - | - | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ | สินค้าสายเคเบิลมาตรฐาน | 0.5 | - | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ฐาน Ni ชุบทอง 0.4 µm | 20 | ติดตั้งพาแนลตัวผู้ |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67(IEC60529) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง