1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องนับ/ตัวจับเวลาแบบหลายชุด (DIN72×72) H8BM-R

เครื่องนับ/ตัวจับเวลาแบบหลายชุด (DIN72×72) H8BM-R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,324.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีเครื่องนับ(ตัวจับเวลา) ทั้งหมด 9 เครื่อง ข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรและระยะเวลาจะถูกนับเพื่อคาดการณ์ช่วงเวลาการซ่อมบำรุง

[คุณสมบัติ]
· เครื่องนับทั้งเก้าอาจใช้เป็นตัวจับเวลาแบบสะสมได้ (อาจใช้ร่วมกับฟังก์ชั่นของเครื่องนับและตัวจับเวลา)
· เอาต์พุตของการแจ้งเตือนเกี่ยวกับช่วงเวลาซ่อมบำรุงจะเป็นเอาต์พุตแยกออกมา
· รวมข้อมูลรายงานการหยุดทำงานเป็นเอาต์พุตผ่านทางหน้าจอแสดงผล
· ส่วนการตั้งค่ามีความทนต่อน้ำมัน IP54 เช่น ทนต่อน้ำและน้ำมัน
· ง่ายต่อการเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยรูปแบบการป้อนข้อมูลทั้งหมด
· ขนาดกะทัดรัด DIN72×72 มม., ชนิดกระบอกสั้นลึก 79 มม.
· รวมฟังก์ชั่นการป้องกันการป้อนข้อมูลเพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดพลาด
· เอาต์พุตเป็นได้หลายแบบทั้ง NPN/PNP
· สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเซนเซอร์ DC แบบสองสาย
· รับรองมาตรฐาน UL,CSA
· อาจใช้เป็นเครื่องนับจำนวนแบบหลายส่วนได้

รหัสสินค้า
H8BM-RA DC24SALE
H8BM-RAD DC24SALE
H8BM-RB DC24SALE
H8BM-RBD DC24SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 41,176.00

฿ 24,705.60

DISPLAYCOUNTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -

฿ 23,324.00

฿ 17,490.67

DISPLAY COUNTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -

฿ 29,287.00

฿ 15,246.81

DISPLAYCOUNTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 27,965.00

฿ 15,730.31

DISPLAYCOUNTER 1 ชิ้น 50 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รวมตัว เครื่องนับ วิธีการแสดงผล LCD แสดงตัวเลข 6 หลัก
นับอินพุต (CH = N) 9 วิธีการติดตั้ง แผงหน้าปัด ขนาดแผงตัด 68 × 68
แรงดันไฟเลี้ยง เฉพาะด้าน ให้กับ DC เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ Prescale NA
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 75 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 75
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 64.5 การจัดหมวดหมู่ เครื่องนับแบบมัลติ/เครื่องตั้งเวลา อินพุต เครื่องวัดความถี่ สูงสุด (ความเร็วในการนับสูงสุด) (hz) 30Hz/500Hz
รายละเอียด แรงดันไฟเลี้ยง(V) DC24 วิธีการคำนวณ ส่วนที่เพิ่มเข้าไป ฟังก์ชั่นการบันทึกการไฟฟ้าดับ มี
สเปคเอาท์พุท Open Collector โครงสร้างในการป้องกัน รุ่นทนน้ำมัน IP54