(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รีเลย์สวิตช์สัญญาณขนาดเล็กที่มีความไวสูง 1- ขั้ว
[คุณสมบัติ]
· ประเภทความไวสูงที่มีการใช้พลังงานต่ำเพียง 98 mW (พิกัดการใช้พลังงานสูงสุด: 200 mW)
· รับประกันแรงกระตุ้นที่ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 V (10 × 160 μs) ออกแบบมาให้สอดคล้องตามมาตรฐาน FCC
· ใช้กระดาษพันแท่งในการติดตั้งแบบอัตโนมัติ
· ชนิดซีลพลาสติกที่รองรับการการบัดกรีอัตโนมัติ
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยประเภทที่รองรับการทำความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิค
[การใช้งาน]
· สำหรับติดตั้งกับ PCBs ที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA เครื่องมือทดสอบ อุปกรณ์ฉุกเฉิน / ป้องกันอาชญากรรม, อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
รูปลักษณ์ภายนอกของ G6E
Drawing บอกขนาดของชนิดคงที่ แบบเดี่ยว
รุ่น G6E-134P-US, รุ่น G6E-134PL-US, รุ่น G6E-134P-US-U
ขนาดเฉลี่ย
หน่วย: มม.
ขนาดการตัดแต่ง PCB ของชนิดคงที่ แบบเดี่ยว
รุ่น G6E-134P-US, รุ่น G6E-134PL-US, รุ่น G6E-134P-US-U
ความเผื่อขนาด: ± 0.1 มม.
หน่วย: มม.
Drawing บอกขนาดรุ่นล็อคขดลวดคู่
รุ่น G6EK-134P-US-U
ขนาดเฉลี่ย
หน่วย: มม.
ขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจรของประเภทล็อคขดลวดคู่
รุ่น G6EK-134P-US-U
ความเผื่อขนาด: ± 0.1 มม.
หน่วย: มม.
การจัดหมวดหมู่ | ชนิด Stable แบบเดี่ยว | |||
---|---|---|---|---|
โครงสร้าง | รุ่นมาตรฐาน | ประเภทความไวต่ำ | ||
โครงสร้างหน้าสัมผัส | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์ (V) | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์ (V) |
1c | รุ่น G6E-134P-US | 5 DC | รุ่น G6E-134P-US | 5 DC |
12 DC | 12 DC | |||
24 DC | 24 DC | |||
48 DC | — | — |
การจัดหมวดหมู่ | ชนิด Stable แบบเดี่ยว | ชนิดสลักคอยล์คู่ | ||
---|---|---|---|---|
โครงสร้าง | รุ่นมาตรฐาน | |||
โครงสร้างหน้าสัมผัส | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์ (V) | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์ (V) |
1c | รุ่น G6E-134P-US-U | 5 DC | รุ่น G6EK-134P-US-U | 5 DC |
12 DC | 12 DC | |||
24 DC | 24 DC |
หมายเหตุ: ระบุพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) ของขดลวด ขณะทำการสั่งซื้อ
เช่น รุ่น G6E-134P-US DC5
นอกจากนี้ เครื่องหมายสเปคแรงดันไฟฟ้าในเคสผลิตภัณฑ์และบนบรรจุภัณฑ์จะถูกทำเครื่องหมายเป็น □□V DC
การจัดหมวดหมู่ | ชนิด Stable แบบเดี่ยว | ล็อคขดลวดคู่ _x000d_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1 | 50 mΩ หรือต่ำกว่า _x000D_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตั้งเวลา * 2 | 5 ms หรือต่ำกว่า (ประมาณ 2.9 ms หรือประมาณ 2.4 ms สำหรับคอยล์ DC 48 V) | 5 ms หรือต่ำกว่า (ประมาณ 2.3 ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รีเซตเวลา * 2 | 5 ms หรือต่ำกว่า (ประมาณ 1.3 ms) | 5 ms หรือต่ำกว่า (ประมาณ 2.3 ms)_x000D_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความกว้างต่ำสุดของพัลส์ตั้งค่า | — | 15 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความกว้างต่ำสุดของพัลส์รีเซ็ต | — | 15 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 3 | 1,000 MΩ หรือสูงกว่า (ด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC)_x000D_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส | 2,500 V 10 × 160 (μs) (สอดคล้องตามมาตรฐาน FCC Part 68) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วเดียวกัน | 1,500 V 10 × 160 (μs) (สอดคล้องตามมาตรฐาน FCC part 68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส | 1,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วเดียวกัน | 1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การสั่นสะเทือน | ความทนทาน | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 2.5 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 5 มม.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 1.65 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 3.3 มม.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟฟ้าช็อต / แรงกระแทก | ความทนทาน | 1,000 m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความผิดปกติ | 300 m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง