(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็กที่มีความจุสูง
[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัส 1a 10 A, หน้าสัมผัส 1a1b 8 A สำหรับการสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายและเอาต์พุตเมื่อต้องการประหยัดพื้นที่
· ออกแบบเล็กลงด้วยความสูง 10 มม. ความกว้าง 20 มม. และความยาว 15 มม.
· ใช้การใช้พลังงานต่ำ 200 mW และมีความไวสูง
· รุ่นมาตรฐาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL508 และ CSA
· กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังมีประเภทที่รองรับท่อการทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการใช้งานอย่างกว้างขวาง เพียงติดตั้งลงบนแผงวงจรของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA ฯลฯ
ชนิด | ชนิด Stable แบบเดี่ยว | |||
---|---|---|---|---|
โครงสร้าง | การกำหนดหน้าสัมผัส | เทอร์มินอล | รุ่น | คอยล์ พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) |
ชนิดที่ทนต่อฟลักซ์ | 1a | ชนิดขั้วต่อมาตรฐาน | รุ่น G6C-1117P-US | 5 DC |
12 DC | ||||
24 DC | ||||
1a1b | ชนิดขั้วต่อมาตรฐาน | รุ่น G6C-2117P-US | 5 DC | |
12 DC | ||||
24 DC |
ชนิด | ชนิด Stable แบบเดี่ยว | |||
---|---|---|---|---|
โครงสร้าง | การกำหนดหน้าสัมผัส | เทอร์มินอล | รุ่น | คอยล์ พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) |
ชนิดซีลพลาสติก | 1a | ชนิดขั้วต่อมาตรฐาน | รุ่น G6C-1114P-US | 5 DC |
12 DC | ||||
24 DC | ||||
1a1b | ชนิดขั้วต่อมาตรฐาน | รุ่น G6C-2114P-US | 5 DC | |
12 DC | ||||
24 DC |
เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน UL / CSA
รูปลักษณ์ภายนอกของพาวเวอร์รีเลย์ G6C Series
Drawing บอกขนาดโครงร่าง G6C-□117P-US
ชนิดทนฟลักซ์ ( ชนิดเทอร์มินอลมาตรฐาน )
หน่วย: มม.
* แสดงเป็นขนาดเฉลี่ย
ขนาดภายใน < > ใช้สำหรับรีเลย์ซ็อกเก็ต (รุ่น P6C) เฉพาะ (G6C□-□□□□P(-FD)-US-P6C)
Drawing บอกขนาดโครงร่าง G6C-□114P-US
ชนิดซีลพลาสติก ( ชนิดมีขั้วต่อมาตรฐาน )
หน่วย: มม.
* แสดงเป็นขนาดเฉลี่ย
ขนาดภายใน < > ใช้สำหรับรีเลย์ซ็อกเก็ต (รุ่น P6C) เฉพาะ (G6C□-□□□□P(-FD)-US-P6C)
ค่าพิกัดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนานาชาติ (ที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น) แตกต่างจากค่าประสิทธิภาพซึ่งถูกกำหนดขึ้นแยกกัน โปรดตรวจสอบค่าเหล่านี้ก่อนการใช้งาน
ชนิดได้รับการรับรองมาตรฐาน UL - เอกสารหมายเลข E41643
ชนิดได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA - เอกสารหมายเลข LR31928
รุ่น | จำนวนหน้าสัมผัส | ค่าพิกัดคอยล์ใช้งาน | พิกัดหน้าสัมผัส | จำนวนครั้งที่ทดสอบ |
---|---|---|---|---|
รุ่น G6C () | 1 | 3 ถึง 24 V DC | 10 A 250 V AC (ใช้งานทั่วไป) 80°C 10 A 30 V DC (ต้านทาน) 80°C 1/6 HP 125 V AC, 1/4 HP 125 V AC 80°C 1/3 HP 250 V AC, 1/4 HP 250 V AC 80°C 600 W 120 V AC (ทังสเตน) 80°C (ยกเว้นประเภท -FD) | 6,000 |
530 VA 20 ถึง 265 V AC สูงสุด 2 A (Pilot Duty) 80°C 43.2 VA 30 V DC (Pilot Duty) 80°C | 6,000 | |||
12LRA 2.2FLA 30 V DC 80°C | 30,000 1,000 (รุ่น -FD) | |||
2 | 8 A 250 V AC (ใช้งานทั่วไป) 80°C 8 A 30 V DC (ต้านทาน) 80°C 1/6 HP 125 V AC, 1/4 HP 125 V AC 80°C 1/3 HP 250 V AC, 1/4 HP 250 V AC 80°C 600 W 120 V AC (ทังสเตน) 80°C (ยกเว้นประเภท -FD) | 6,000 | ||
530 VA 20 ถึง 265 V AC สูงสุด 2 A (Pilot Duty) 80°C 43.2 VA 30 V DC (Pilot Duty) 80°C | 6,000 | |||
12LRA 2.2FLA 30 V DC 80°C | 30,000 1,000 (รุ่น -FD) |
รุ่น | จำนวนหน้าสัมผัส | ค่าพิกัดคอยล์ใช้งาน | พิกัดหน้าสัมผัส | การสลับที่อนุญาต |
---|---|---|---|---|
รุ่น G6C () | 1 | 3, 5, 6, 12, 24 V DC | 10 A 250 V AC (cos⌀ = 1) 40°C 5 A 250 V AC (cos⌀ = 0.4) 40°C | 20,000 |
2 | 3, 5, 6, 12, 24 V DC | 7 A 250 V AC (cos⌀ = 1) 40°C 3.5 A 250 V AC (cos⌀ = 0.4) 40°C | 20,000 ครั้ง |
รหัสสินค้า |
---|
G6C-1114P-US DC5 |
G6C-1114P-US DC12 |
G6C-1117P-US DC5 |
G6C-1117P-US DC12 |
G6C-1117P-US DC24 |
G6C-2114P-US DC5 |
G6C-2114P-US DC12 |
G6C-2117P-US DC12 |
G6C-2117P-US DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC) (ก) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | โหลดไฟฟ้า AC | โหลดไฟฟ้า DC | โครงสร้างในการป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 188.00 ฿ 125.73 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a | 10 | 5 | AC250 10A | DC30 10A | ชนิดซีลพลาสติก | ||
฿ 205.00 ฿ 123.14 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a | 10 | 12 | AC250 10A | DC30 10A | ชนิดซีลพลาสติก | ||
฿ 189.15 ฿ 171.99 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a | 10 | 5 | AC250 10A | DC30 10A | รูปทรงที่ทนต่อฟลักซ์ | ||
฿ 217.00 ฿ 146.69 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a | 10 | 12 | AC250 10A | DC30 10A | รูปทรงที่ทนต่อฟลักซ์ | ||
฿ 217.00 | OMR RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | 1a | 10 | 24 | AC250 10A | DC30 10A | รูปทรงที่ทนต่อฟลักซ์ | ||
฿ 221.59 ฿ 207.01 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a1b | 8 | 5 | AC250 8A | DC30 8A | ชนิดซีลพลาสติก | ||
฿ 228.00 ฿ 137.05 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a1b | 8 | 12 | AC250 8A | DC30 8A | ชนิดซีลพลาสติก | ||
฿ 188.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a1b | 8 | 12 | AC250 8A | DC30 8A | รูปทรงที่ทนต่อฟลักซ์ | ||
฿ 204.00 ฿ 188.01 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a1b | 8 | 24 | AC250 8A | DC30 8A | รูปทรงที่ทนต่อฟลักซ์ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ แผ่นวงจร | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 15 | ชนิด | ประเภทมาตรฐาน |
กลไก หน้าสัมผัส | ชนิดเดี่ยว | ฟังก์ชั่น รีเลย์ | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง