(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รีเลย์ DIP MOS FET แพ็คเกจสำหรับใช้งานทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· รีเลย์ MOS FET ชนิด 4 พิน เหมาะสำหรับการสลับสัญญาณอนาล็อก
· ชนิดหน้าสัมผัส 1b (1 ขั้วที่ on เป็นปกติ)
· มีซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไปให้เลือกใช้แล้วตอนนี้
· สามารถสลับสัญญาณไมโครอนาล็อก
· โหลดแรงดันไฟฟ้า: 350 V
[การใช้งาน]
· สำหรับแผงวงจรที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอื่นๆ
ลักษณะภายนอกของรีเลย์ MOS FET
ชื่อชิ้นส่วน G3VM-353A
หมายเหตุ 2. "G3VM" ไม่ปรากฏในรหัสรุ่นของสินค้า
หมายเหตุ 3. อาจมีเครื่องหมายตัวกระทุ้งอยู่ที่มุมเป็นแนวทแยงตลอดจากเครื่องหมายพิน 1
เลย์เอาท์/แผนผังของขั้วต่อ G3VM-353A
Drawing แสดงโครงร่าง G3VM-353A
เทอร์มินอลแผงวงจร
น้ำหนัก: 0.25 g
Drawing ระบุขนาด G3VM-353A
Drawing ระบุขนาดการปรับแต่งแผงวงจร G3VM-353A
Drawing ระบุขนาดแพ็ดติดตั้ง (ค่าแนะนำ) G3VM-353A
รายการทั่วไป
กระแสตกคร่อม LED - อุณหภูมิแวดล้อม
โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง - อุณหภูมิแวดล้อม
กระแสตกคร่อม LED - แรงดันตกคร่อม LED
รายการ | สัญลักษณ์ | รุ่น G3VM-353A | หน่วย | เงื่อนไข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ด้านอินพุต | กระแสตกคร่อม LED | IF | 50 | mA | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระแสตกคร่อม LED ซ้ำ | IFP | 1 | A | พัลส์ 100 µs, 100 pps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราการลดลงของกระแสตกคร่อม DC | ΔIF/°C | -0.5 | mA /°C | Ta ≧ 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ LED | VR | 5 | V | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ Junction | TJ | 125 | °C | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ด้านเอาต์พุต | โหลดแรงดันไฟฟ้า (ค่าสูงสุด AC/DC) | VOFF | 350 | V | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (ค่าสูงสุด AC/DC) | การเชื่อมต่อ A | IO | 150 | mA | การเชื่อมต่อ A: ค่าสูงสุด AC/DC การเชื่อมต่อ B, C: DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเชื่อมต่อ B | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเชื่อมต่อ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราการลดลงของกระแสไฟฟ้า On | การเชื่อมต่อ A | ΔIO/°C | -1.5 | mA /°C | Ta ≧ 25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเชื่อมต่อ B | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเชื่อมต่อ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พัลส์ของกระแสไฟฟ้า On | IOP | 0.45 | A | t = 100 ms, Duty = 1/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ Junction | TJ | 125 | °C | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุต (หมายเหตุ 1) | VI-O | 2,500 | Vrms | AC เป็นเวลา 1 นาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | Ta | -40 ถึง +85 | °C | เมื่อไม่มีการควบแน่นหรือไม่มีน้ำแข็ง<
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G3VM-353A ในชุด รีเลย์ MOS FET G3VM-353A(1) / D(1)
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง