(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวเชื่อมต่อ D-sub เหมาะสำหรับใช้กับงานอินเตอร์เฟซ อุปกรณ์ OA
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ชนิดมีชีลด์สำหรับรับมือกับ EMI
· ฝาครอบพลาสติกเคลือบด้วยโลหะ (รุ่น XM2S) ทำให้ป้องกันเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยม
· มีชนิดที่ติดตั้งแกนเฟอร์ไรต์แบบหลายรู (รุ่น XM3B-F) ให้เลือก
· มีการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ และป้องกันเสียงรบกวนความถี่สูงที่ดีกว่า
· มีเหล็กฉากสำหรับยึดและตัวยึดสายดินหลายแบบให้เลือก
· สอดคล้องมาตรฐาน UL (File No. E103202) (ยกเว้นรุ่น XM2S และรุ่นอื่นบางรุ่น)
[การใช้งาน]
· โครงสร้างขนาดเล็กและสึกหรอได้ยาก เพราะมีโครงโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
XM3C-1522-502 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (สูงสุด) (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | คุณสมบัติ | วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร | ชุบผิวหน้าสัมผัส | การ การชุบผิว เทอร์มินอล | สกรูติดตั้ง | การรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์เสริม เครื่องมือ | ชนิด | สอดคล้องกับ ขดลวด | การ ตัวยึด สายดินโลหะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 244.00 ฿ 145.47 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 15 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | AC300 | มุม | คอนเนคเตอร์แบบมีชีลด์สำหรับรับมือกับ EMI | - | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | - | NA | คอนเนคเตอร์ D-sub | - | ตัวยึดกราวด์พินล็อค |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XM3C-1522-502 ในชุด คอนเนคเตอร์ D-Sub - XM2 / XM3
รหัสสินค้า |
---|
XM2S-1512 |
XM2S-1513 |
XM2S-2511 |
XM3C-2522 |
XM3C-2522-111 |
XM3D-0921 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (สูงสุด) (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | คุณสมบัติ | วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร | ชุบผิวหน้าสัมผัส | การ การชุบผิว เทอร์มินอล | สกรูติดตั้ง | การรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์เสริม เครื่องมือ | ชนิด | สอดคล้องกับ ขดลวด | การ ตัวยึด สายดินโลหะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 408.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 15 | - | - | - | - | ฮู้ดชนิดตรง | - | - | - | - | - | ฮู้ดชนิดชุดประกอบคอนเนคเตอร์ D-Sub | - | ไม่มีตัวยึดกราวด์ | ||
฿ 408.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | - | 15 | - | - | - | - | ฮู้ดชนิดตรง | - | - | - | - | - | ฮู้ดชนิดชุดประกอบคอนเนคเตอร์ D-Sub | - | ไม่มีตัวยึดกราวด์ | ||
฿ 172.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 25 | - | - | - | - | ฮู้ดชนิดตรง | - | - | - | - | - | ฮู้ดชนิดชุดประกอบคอนเนคเตอร์ D-Sub | - | ไม่มีตัวยึดกราวด์ | ||
฿ 245.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 25 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | AC300 | มุม | คอนเนคเตอร์แบบมีชีลด์สำหรับรับมือกับ EMI | - | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | - | NA | คอนเนคเตอร์ D-sub | - | ไม่มีตัวยึดกราวด์ | ||
฿ 264.39 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 25 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | AC300 | มุม | คอนเนคเตอร์แบบมีชีลด์สำหรับรับมือกับ EMI | - | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | M2.6x0.45 | มี | คอนเนคเตอร์ D-sub | - | ตัวยึดกราวด์รูเกลียว | ||
฿ 146.00 | 2 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | AC300 | แบบตรง | คอนเนคเตอร์แบบมีชีลด์สำหรับรับมือกับ EMI | - | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | - | NA | คอนเนคเตอร์ D-sub | AWG28 ถึง 22 | ไม่มีตัวยึดกราวด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง