(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับสำนักงานเต้ารับ แยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขา ออกที่รองรับปลั๊ก 3 ขาพิน ที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ OA ที่ใช้ ปลั๊ก 3 ขาพิน เช่น โปรเจคเตอร์ หรือจอภาพโดยไม่ต้องใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง
* พร้อม แม่เหล็ก
[คุณสมบัติ]
•สาม ขาพิน - ตัวแยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย เต้ารับ รองรับการใช้งาน พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อม แม่เหล็ก
■สเปค ต้านทานการติดตาม
·มี ฝาครอบ ฉนวน:ฝาครอบ ฉนวนที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดตามติดอยู่ที่ ฐานรอง/แผ่นรอง ของใบมีดปลั๊ก
■แข็งแกร่งและเชื่อถือได้
• การเคลือบผิว สองชั้น:ตัวแยกไฟเต้าเสียบนี้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมระบบการเดินสายไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นและใช้สายไฟที่ปลอดภัยแข็งแรงและไม่หลุดออก
■โครงสร้างสองชั้น
• ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ใช้ยูเรีย เรซิ่น ทนความร้อน
■คุณสมบัติสำหรับการติดตั้งและ อุปกรณ์สายไฟ สะดวกยิ่งขึ้น
•การใช้ สวิง ปลั๊ก:ง่ายต่อการต่อ ขดลวด เนื่องจากสามารถเปลี่ยน มุม ของ ปลาย ปลั๊กได้ตามต้องการ
•พร้อม แม่เหล็ก:แม่เหล็ก ติดอยู่ที่ด้านล่างเพื่อยึดตัวเครื่องบนพื้นผิว เหล็กกล้า
• แม่เหล็ก แรงสูงติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังทำให้เครื่องยึดแน่นกับโต๊ะ เหล็กกล้า พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ และอื่น ๆ
·บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายช่วยลดการ ของเสีย
■สามารถตรวจสอบ สถานะ การสื่อสารได้ด้วยสายตา
•มาพร้อมกับ หลอดไฟ LED สำหรับตรวจสอบ สถานะ ของการสื่อสารด้วยสายตาและระบุว่าเครื่องกำลังขับเคลื่อน:การมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟบอกสถานะ เปิด - ปิดช่วยป้องกันความล้มเหลวในการปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย เมื่อออกจากเครื่องหรือตอนกลางคืน
รหัสสินค้า |
---|
T-T02-3450WH/RS |
T-T02-3650WH/RS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,377.00 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | ||
฿ 1,418.00 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 + ขดลวด | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | สวิตช์ แบบหล่อ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ(ม.) | 5 | สี | ขาว | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เรซิ่น ABS | วัสดุ (ส่วนที่รองรับปลั๊ก) | เรซิ่น ยูเรีย |
แม่เหล็ก | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง