1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอล ลิ้น แหวน【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CRIMPING TERMINAL

เทอร์มินอล ลิ้น แหวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,571.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หางปลา รูปวงแหวนพร้อม หุ้มฉนวนไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) (V): 600

รหัสสินค้า
34855
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,571.07

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน รูปทรง แหวน · ถังน้ำ Series อื่น ๆ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(φ) 6.73 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 13.49 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 33.71
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 12 ถึง 10 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไวนิล การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) สีเหลือง
สอดคล้องขนาด ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) 3.00 ถึง 6.00 การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 6.35

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 34855 ในชุด เทอร์มินอล ลิ้น แหวน