(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สตัด (ฐานยึดคู่กัน)
[คุณสมบัติ]
· ใช้เมื่อเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์มีฮู้ดเข้าด้วยกัน หรือยึดคอนเนคเตอร์กับพาแนล
วิธีการติดตั้ง 17JE สำหรับชนิดบัดกรี
แผนภาพอ้างอิงของรูติดตั้งพาแนล
จำนวนแกน | B | H | M | K |
---|---|---|---|---|
9 | 24.99 | 20.5 | 22.2 | 34.09 |
15 | 33.32 | 28.8 | 30.5 | 42.42 |
25 | 47.04 | 42.5 | 44.3 | 56.14 |
37 | 63.50 | 59.1 | 60.7 | 72.60 |
คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี ซีรีส์ 17JE
คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมชนิดเดินสายบัดกรี (ชนิด D-sub) ซีรีส์ 17 สำหรับอุปกรณ์ที่มีสาย
รหัสสินค้า |
---|
17L-002A(NI) |
17L-002C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รุ่น และซีรี่ส์ที่ รุ่นที่รองรับการใช้งาน | ชนิดสกรู ผสมพันธุ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40.77 | CONNECTOR ACCESSORIES | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ซีรีส์ 17LE | M2.6 × 0.45 (มาตรฐาน) | |
฿ 47.62 ฿ 28.77 | WIRING ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | #4-4OUNC |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง