(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์โรตารี่ชนิด Push-in ทำงานด้วยการสแน็ปแบบ Push-in ที่ง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· กำหนดค่าผ่านการสแน็ปแบบ Push-in ที่ง่ายดาย
· กลุ่มผลิตภัณฑ์มีประเภทการล็อคซึ่งช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
[การใช้งาน]
· สวิตช์โรตารี่แบบ Thumb ทำให้การแปลงรหัสเป็นไบนารี เลขฐานสิบ และเลขฐานสิบหกทำได้ง่าย
· ลดความซับซ้อนของวงจรและการเชื่อมต่อสายไฟเพื่อปรับปรุงความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของระบบควบคุม
ลักษณะภายนอกของ A7CN
Drawing ระบุขนาด รุ่น A7CN-106-1
Drawing ระบุขนาด รุ่น A7CN-106-1 สำหรับขั้วต่อแผงวงจร
ขนาดที่แนะนำของรุ่น A7CN-106-1 สำหรับพาแนล
Drawing ระบุขนาด รุ่น A7CN-206(-1)
* ขนาดของตำแหน่งขั้วต่อ
Drawing ระบุขนาด รุ่น A7CN-206(-1) ขั้วต่อแผงวงจร
ขนาดที่แนะนำของรุ่น A7CN-206(-1) สำหรับพาแนล
รายการทั่วไป/หน่วย: มม.
หมายเหตุ: ขั้วต่อทั่วไป C อยู่ที่ด้านล่างเมื่อดูยูนิตสวิตช์จากด้านข้าง
หมายเหตุ 1: ขนาดข้างต้นรวมฝาครอบท้ายทั้งสองด้าน อย่างไรก็ตาม หากมีการเพิ่มยูนิตสำรองจะต้องเพิ่มอีก 6 มม. ในแต่ละด้าน
หมายเหตุ 2: ในกรณีที่ไม่มีการระบุ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของขนาดคือ ± 0.4 มม. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เมื่อเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์เป็น ± (จำนวนอุปกรณ์ × 0.4) มม.
ตารางขนาด รุ่น A7CN-106-1 ขั้วต่อแผงวงจร
จำนวนยูนิต (n) | ขนาด A (n × 6 + 6) | ขนาด B (n × 6 + 11) | ขนาด C (n × 6 + 16) |
---|---|---|---|
1 | 12 | 17 | 22 |
2 | 18 | 23 | 28 |
3 | 24 | 29 | 34 |
4 | 30 | 35 | 40 |
5 | 36 | 41 | 46 |
6 | 42 | 47 | 52 |
7 | 48 | 53 | 58 |
8 | 54 | 59 | 64 |
9 | 60 | 65 | 70 |
10 | 66 | 71 | 76 |
ตารางขนาด รุ่น A7CN-206(-1) ขั้วต่อแผงวงจร
จำนวนยูนิต (n) | ขนาด A (n × 6 + 8) | ขนาด B (n × 6 + 6) |
---|---|---|
1 | 14 | 12 |
2 | 20 | 18 |
3 | 26 | 24 |
4 | 32 | 30 |
5 | 38 | 36 |
6 | 44 | 42 |
7 | 50 | 48 |
8 | 56 | 54 |
9 | 62 | 60 |
10 | 68 | 66 |
สวิตช์บอดี้หลัก (1 ยูนิตสวิตช์)
รุ่น | รุ่น A7CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การจัดหมวดหมู่ (หมายเหตุ 1) | การติดตั้งแบบขันสกรู (การติดตั้งด้านล่าง) | การติดตั้งแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น (การติดตั้งบนพื้นผิว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสูงของข้อความที่แสดง | 3.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิดขั้วต่อ | ขั้วต่อแผงวงจร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขรหัสเอาต์พุต | สีตัวเรือน | สีเทาอ่อน | สีดำ | สีเทาอ่อน | สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 (เลขฐานสิบเข้ารหัสไบนารี)
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง