(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปยังท่อ CD และช่วยปกป้องขั้วต่อ
รหัสสินค้า |
---|
CD14-C |
CD16-C |
CD22-C |
CD28-C |
CD36-C |
CD42-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.68 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 5 วัน | น้ำเงิน | 14 (ท่อ CD) | น้ำเงินเข้ม | ||
฿ 10.65 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 5 วัน | เขียวเข้ม | 16 (ท่อ CD) | เขียวเข้ม | ||
฿ 16.19 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 5 วัน | ดำแดง | 22 (ท่อ CD) | แดงเข้ม | ||
฿ 19.05 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 5 วัน | น้ำตาลเข้ม | 28 (ท่อ CD) | น้ำตาลเข้ม | ||
฿ 37.15 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | เถ้า | 36 (ท่อ CD) | สีเทา | ||
฿ 64.53 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีขาว | 42 (ท่อ CD) | สีขาว |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง