1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Pyrak (สำหรับวัสดุเหล็กกล้ารูปพรรณ)【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Pyrak (สำหรับวัสดุเหล็กกล้ารูปพรรณ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 251.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งโลหะสำหรับจับยึดท่อร้อยสายไฟเข้ากับวัสดุเหล็กกล้ารูปพรรณทั่วไป โดยใช้ร่วมกับคลิป

รหัสสินค้า
PH1F
PH1WF
PH3W
PH7W
S-PH1W
S-PH2W
S-PH3W
Z-PH1S
Z-PH2W
Z-PH3W
Z-PH7W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ วัสดุ ขนาด สกรูติดตั้ง มิติ ก
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาว×กว้าง×สูง)
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ หน้าแปลน รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
บันทึก

฿ 659.98

DUMMY SUPPORT 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน การชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (C)ชุบซิงค์แบบใช้ไฟฟ้า (C)หกเหลี่ยม M6 × 25 (ฮาฟพอยท์)3046x34x423 ถึง 16-

฿ 1,130.36

DUMMY SUPPORT 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน การชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (C)ชุบซิงค์แบบใช้ไฟฟ้า (C)หกเหลี่ยม M6 × 25 (ฮาฟพอยท์)3046x34x509 ถึง 24-

฿ 1,462.04

DUMMY SUPPORT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน การชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (C)ชุบซิงค์แบบใช้ไฟฟ้า (C)หกเหลี่ยม M8 × 45 (ฮาฟพอยท์)4872x39x80.520 ถึง 45-

฿ 522.49

DUMMY SUPPORT 1 ชิ้น 3 วัน การชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (C)ชุบซิงค์แบบใช้ไฟฟ้า (C)หกเหลี่ยม M8 × 60 (ฮาฟพอยท์)4570x37x12040–70-

฿ 3,542.56

DUMMY SUPPORT 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน สเตนเลส (SUS)สเตนเลส (SUS)หกเหลี่ยม M6 × 25 (ฮาฟพอยท์)3046x34x509 ถึง 24-

฿ 5,532.61

DUMMY SUPPORT 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน สเตนเลส (SUS)สเตนเลส (SUS)หกเหลี่ยม M8 × 30 (ฮาฟพอยท์)4060x40x6417–32-

฿ 363.89

DUMMY SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน สเตนเลส (SUS)สเตนเลส (SUS)หกเหลี่ยม M8 × 45 (ฮาฟพอยท์)4872x39x80.520 ถึง 45-

฿ 1,564.56

DUMMY SUPPORT 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ)ผิวสำเร็จชุบซิงค์หลอมเหลว (HDZ)หกเหลี่ยม M6 × 25 (ฮาฟพอยท์)2640x27x373 ถึง 12โบลท์ทำจากสแตนเลส

฿ 3,542.56

DUMMY SUPPORT 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ)ผิวสำเร็จชุบซิงค์หลอมเหลว (HDZ)หกเหลี่ยม M8 × 30 (ฮาฟพอยท์)4060x40x6417–32โบลท์ทำจากสแตนเลส

฿ 251.12

DUMMY SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ)ผิวสำเร็จชุบซิงค์หลอมเหลว (HDZ)หกเหลี่ยม M8 × 45 (ฮาฟพอยท์)4872x39x80.520 ถึง 45โบลท์ทำจากสแตนเลส

฿ 694.96

DUMMY SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ)ผิวสำเร็จชุบซิงค์หลอมเหลว (HDZ)หกเหลี่ยม M8 × 60 (ฮาฟพอยท์)4570x37x12040–70โบลท์ทำจากสแตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น