(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขอบของคลิปถูกตัดและยกสูงเพื่อป้องกันไม่ให้ปลอกหุ้มสายเคเบิลได้รับความเสียหาย (สแตนเลส (SUS))
รหัสสินค้า |
---|
S-DC13 |
S-DC15 |
S-DC16 |
S-DC19 |
S-DC25DC22 |
S-DC31DC28 |
S-DC36 |
S-DC39 |
S-DC42 |
S-DC51 |
S-DC54 |
S-DC63 |
S-DC75DC70 |
S-DC82 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สกรูติดตั้ง | มิติ ก (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก ขดลวด เหล็กกล้า ( ขนาดเกลียว) | สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก VE (ขนาดเกลียว) | สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก SGP (ขนาดเกลียว) | สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก VP (ขนาดเกลียว) | สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก โลหะที่ ยืดหยุ่น ( ขนาดเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 931.36 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | หกเหลี่ยม M6 × 20 | 29 | 19 | - | - | 8 | - | 10 | ||
฿ 931.36 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | หกเหลี่ยม M6 × 20 | 32 | 22 | 15 | - | - | - | 12 | ||
฿ 966.27 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | หกเหลี่ยม M6 × 20 | 37 | 27 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | ||
฿ 991.66 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | หกเหลี่ยม M6 × 20 | 36 | 26 | 19 | - | - | - | 15 | ||
฿ 1,050.70 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 43 | 33 | 25, 22 | 22 | 20 | 20 | 24 | ||
฿ 1,153.21 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 50 | 40 | 31, 28 | 28 | 25 | 25 | 30 | ||
฿ 1,250.97 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 59 | 48 | 36 | 36 | 32 | - | 38 | ||
฿ 1,196.70 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 55 | 45 | 39 | - | - | 30 | - | ||
฿ 1,305.25 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 65 | 54 | 42 | 42 | 40 | 40 | - | ||
฿ 1,359.52 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 67 | 57 | 51 | - | - | - | 50 | ||
฿ 1,486.16 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 76 | 66 | 54 | 54 | 50 | 50 | - | ||
฿ 1,552.49 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 81 | 70 | 63 | - | - | - | 63 | ||
฿ 1,685.17 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 93 | 83 | 75, 70 | 70 | 65 | 65 | 76 | ||
฿ 2,053.03 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 105 | 94 | 82 | 82 | 80 | 75 | 83 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น | วัสดุ | สเตนเลส (SUS) | วัสดุ | สเตนเลส (SUS) |
---|---|---|---|---|---|
สอดคล้องกับ ductor | D15, D20, D1, D2, D3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง