(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มี ทนความร้อน เหนือกว่า
· กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เพิ่มขึ้นประมาณ 60% เมื่อเทียบกับ IV หรือ 25% เมื่อเทียบกับ HIV ทำให้สามารถลดขนาดสายสำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ภายในพื้นที่ขนาดกะทัดรัด
·มี ความยืดหยุ่น เหนือกว่า
·การปอก เปลือก ทำได้ง่าย
·ตัวคั่นบน ตัวนำ ถูกลอกออกพร้อมกับ วัสดุ ฉนวนกันความร้อน จึงง่ายต่อการถอดสายไฟ
· ความหน่วงไฟ
·มี ทนน้ำมัน เหนือกว่า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 460.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 2 | 14 | 3.9 | ||
฿ 660.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 2 | 14 | 3.9 | ||
฿ 1,497.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | 2 | 14 | 3.9 | ||
฿ 2,794.25 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 | 2 | 14 | 3.9 | ||
฿ 907.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 3.5 | 12 | 4.6 | ||
฿ 1,445.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 3.5 | 12 | 4.6 | ||
฿ 3,548.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | 3.5 | 12 | 4.6 | ||
฿ 7,096.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 | 3.5 | 12 | 4.6 | ||
฿ 768.02 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 5.5 | 10 | 5.2 | ||
฿ 1,334.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 5.5 | 10 | 5.2 | ||
฿ 3,035.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | 5.5 | 10 | 5.2 | ||
฿ 5,869.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 | 5.5 | 10 | 5.2 | ||
฿ 967.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 8 | 8 | 5.8 | ||
฿ 1,732.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 8 | 8 | 5.8 | ||
฿ 4,030.50 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | 8 | 8 | 5.8 | ||
฿ 7,859.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 | 8 | 8 | 5.8 | ||
฿ 8,933.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 14 | 6 | 7 | ||
฿ 17,720.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 14 | 6 | 7 | ||
฿ 44,079.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | 14 | 6 | 7 | ||
฿ 88,010.72 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 | 14 | 6 | 7 | ||
฿ 2,293.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 22 | 4 | 9.6 | ||
฿ 4,306.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 22 | 4 | 9.6 | ||
฿ 10,583.95 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 22 | 4 | 9.6 | ||
฿ 21,046.85 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 22 | 4 | 9.6 | ||
฿ 3,644.55 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 10 | 38 | 1 | 11.7 | ||
฿ 5,751.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 60 | 1/0 | 14.8 | ||
฿ 11,325.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 60 | 1/0 | 14.8 | ||
฿ 28,132.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 60 | 1/0 | 14.8 | ||
฿ 53,430.54 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 60 | 1/0 | 14.8 | ||
฿ 9,317.55 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 100 | 4/0 | 19.4 | ||
฿ 18,514.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 100 | 4/0 | 19.4 | ||
฿ 46,103.50 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 100 | 4/0 | 19.4 | ||
฿ 87,743.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 100 | 4/0 | 19.4 | ||
฿ 12,652.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 150 | 5/0 | 22.9 | ||
฿ 25,183.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 150 | 5/0 | 22.9 | ||
฿ 62,777.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 150 | 5/0 | 22.9 | ||
฿ 125,434.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 150 | 5/0 | 22.9 |
กำลังโหลด …
จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600 V | โล่กำบัง | NA |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน | ขดลวด | NA | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | โพลีเอทิลีน- เบส |
สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | สีดำ | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความหน่วงไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง