(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ตัวนับรวมความเร็วสูงนับรวม
·ความเร็วในการนับสูงสุดสำหรับใช้กับทั้ง 10 Hz และ 20 khz
·ยังสามารถนับในโซนลบด้วย รูปแบบ ถังสะสมพลังงาน
·ตัว เครื่องนับ รวมพร้อมจอแสดงผลสีเขียวซึ่งสามารถใช้สำหรับการแสดง ตำแหน่ง กระแสไฟฟ้า ของอุปกรณ์กำหนด ตำแหน่ง
·มีการนับยับยั้งอินพุตและปุ่มรีเซ็ตปิดใช้งานฟังก์ชันและสามารถ มือจับ อินพุตของตรรกะเชิงบวกหรือเชิงลบได้
ชนิด | รวมตัว เครื่องนับ | วิธีการแสดงผล | LED | แสดงตัวเลข | 6 หลัก |
---|---|---|---|---|---|
นับอินพุต (CH = N) | 1 | วิธีการติดตั้ง | แผงหน้าปัด | ขนาดแผงตัด | 68 × 68 |
แรงดันไฟเลี้ยง | AC- เฉพาะด้าน | Prescale | NA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 72 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 72 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 103.5 | อินพุต เครื่องวัดความถี่ สูงสุด (ความเร็วในการนับสูงสุด)(เฮิร์ตซ์) | 20k |
รายละเอียด แรงดันไฟเลี้ยง(V) | AC100/200 | วิธีการคำนวณ | Add-ลบ | พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ เซนเซอร์ | ที่มีจำหน่าย |
ฟังก์ชั่นการบันทึกการไฟฟ้าดับ | ที่มีจำหน่าย | รีเซ็ต ฟังก์ชั่น | ที่มีจำหน่าย | แสดง | จำนวน |
แสดงสี (ตัวอักษร) | LED สีเขียว | คุณสมบัติ | Voltage- / สั่นสะเทือน / เสียงทน | มาตรฐานอื่น ๆ | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS C 0911 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KCX-B6T ในชุด ชุด เครื่องนับ KCX-B6T
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง