1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเรือนมาตรฐาน .093” (1360)

ตัวเรือนมาตรฐาน .093” (1360)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รหัสสินค้า 1360-P จะไม่มีสต๊อปเปอร์พาแนลที่แสดงในรูปภาพมาให้

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ไนล่อนระยะพิตช์ 5.03 มม. สำหรับไฟเพาเวอร์
[คุณสมบัติ]
· ระบบคอนเนคเตอร์มาตรฐานตามขนาดพิน ø0.093 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.093 นิ้ว)
· ขั้วต่อใช้ได้กับตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำหรือซ็อกเก็ต
· รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสด 14.0 A (9.0 A ที่ขนาดวงจรสูงสุดและที่ 17.0 A เมื่อใช้ขั้วต่อไฟความจุกระแสสูง / แรงต่ำ)
· ตัวเลือกขนาดใหญ่ที่สุด รองรับการต่อสายไฟกับสายไฟและสายไฟกับแผงวงจรได้สูงสุด 15 วงจร

คอนเนคเตอร์พลาสติก สำหรับ ขาพิน และ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ø0.093 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.093 นิ้ว)

มาตรฐาน .093 " ตัวเสื้อปลั๊ก (1360): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ตัวเสื้อ เหมาะสมที่สุดสำหรับอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภคเช่นมา มาเธอร์บอร์ด HDD เป็นต้น

 

มาตรฐาน .093 " ตัวเสื้อปลั๊ก (1360) สเปค

จำนวนพิน (สูงสุด)12
สี - ส่วน เรซิ่นสีธรรมชาติ
ความหน่วงไฟ94 V-2
เพศปลั๊ก
รองรับการใช้งานตามดัชนี Glow WireNA
วัสดุ - ชิ้นส่วน เรซิ่นไนล่อน
น้ำหนักสุทธิ4.416/g
จำนวนคอลัมน์3
ประเภทบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก
ติดตั้งพาแนลNA
พิทช์ - ส่วนผสมพันธุ์ (นิ้ว)5.03 mm
Tandem วางซ้อนทับ (End To End)NA
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-40 °C ถึง +105 °C
พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด9.5 A

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน .093 "ตัวเรือน ตัวเสื้อปลั๊ก (1375)

ขั้วต่อสายไฟ Molex มีขนาด 5.03 มม. 6.30 มม. และ 6.70 มม.

มาตรฐาน .093 "ตัวเรือน ตัวเสื้อปลั๊ก (1545)

ขั้วต่อสายไฟ Molex มีขนาด 5.03 มม. 6.30 มม. และ 6.70 มม.

มาตรฐาน .093 "ตัวเรือน ตัวเสื้อปลั๊ก (1396)

ขั้วต่อสายไฟ Molex มีขนาด 5.03 มม. 6.30 มม. และ 6.70 มม.

รหัสสินค้า
1360-P
1360RSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุปกรณ์ติดตั้งตู้ การปรับ เทอร์มินอล คู่ผสมพันธุ์

฿ 66.67

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน NA1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 227303-09-1121, 03-09-1122, 03-09-1125, 03-09-1126

฿ 70.28

฿ 18.98

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มี1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 197303-09-2121, 3099

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส การผสมผสานใช้ เกลียวนอก/ ตัวเมีย
จำนวนพิน 12 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 9.5
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
พิทช์(มิลลิเมตร) 5.03 จำนวนคอลัมน์ 3 วัสดุ ไนล่อน 66
สี สีธรรมชาติ บันทึก ความต้านทานการบิด: UL94V-2