(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ตระกูล สายสัญญาณพร้อมหัว Spox ของตัวเชื่อมต่อ แผ่นวงจร ต่อสายมีโครงสร้างที่ทำงานภายในช่วง พิทช์ ช์ตั้งแต่ 2.50 มม. ถึง 5.08 มม. (ตัวเสื้อ Conforming: 5195)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อ้างอิงชุด 5096
·หมวดหมู่: ส่วนหัว PCB
·ซีรี่ส์: 5096
·การ การใช้งาน: อุปกรณ์แหล่งจ่าย, Wire-to-Board
·แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: 250 V
· กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: 7 A
·ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน: -40 ถึง +105 ° C
ดรออิ้งบอกขนาด
จำนวนพิน | รหัสรุ่น/ Part number | มิติ ก | มิติ B |
---|---|---|---|
3 | 5096-03C | 19.04 | 15.84 |
4 | 5096-04C | 26.96 | 23.76 |
5 | 5096-05C | 34.88 | 31.68 |
แผนภาพการ ข้อต่อฟิตติ้ง
รหัสสินค้า |
---|
5096-03C |
5096-04C |
5096-05C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | มาตรฐาน ตัวแทน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53.34 ฿ 33.53 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | UL / TUV / CSA | ||
฿ 57.23 ฿ 34.44 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | UL / TUV / CSA | ||
฿ 60.75 ฿ 36.55 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | TUV / CSA |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 7 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 7.92 |
จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี | การ การชุบผิว เทอร์มินอล | ดีบุก |
คู่ผสมพันธุ์ | 5195, 5239 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง