1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อ/ตัวเมีย MX150

CONNECTORS

ขั้วต่อ/ตัวเมีย MX150
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พินขั้วต่อตัวเมียสำหรับ Molex MX150 (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 33472/33476/33471)

คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ

ทั่วไป

รหัสสินค้า33001-300433012-300133012-3002
ประเภทขั้วต่อแบบย้ำ
ซีรีส์3300133012
การใช้งานแหล่งจ่ายไฟ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร, ต่อสายไฟกับสายไฟ
ความคิดเห็นการจ่ายออก Reel ด้านซ้าย, ริบโพลาไรซ์ขนาดเล็ก
ภาพรวมระบบคอนเนคเตอร์แบบปิดผนึกและไม่ปิดผนึก MX150
ชื่อ ผลิตภัณฑ์MX150
UPC822350084178822350084284822350084291

ทางกายภาพ

รหัสสินค้า33001-300433012-300133012-3002
ความทนทาน (จำนวนครั้งในการเชื่อมต่อสูงสุด)2525
เพศตัวเมียตัวเมียตัวเมีย
รหัสตัวจับชิ้นงาน181418
วัสดุ - โลหะอัลลอยประสิทธิภาพสูง (HPA)อัลลอยประสิทธิภาพสูง (HPA)อัลลอยประสิทธิภาพสูง (HPA)
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อทองดีบุกดีบุก
วัสดุ - ชุบผิวขั้วต่อไม่ชุบดีบุกดีบุก
น้ำหนักสุทธิ0.435/g0.391/g0.391/g
ชนิดบรรจุภัณฑ์รอกม้วนสายไฟรอกม้วนสายไฟรอกม้วนสายไฟ
การชุบผิว - เชื่อมต่อ0.762µm0.508µm0.508µm
การชุบผิว - ขั้วต่อ2.540µm0.508µm0.508µm
ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบย้ำหรือสวมอัดย้ำหรือสวมอัดย้ำหรือสวมอัด
เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนสายไฟสูงสุด 2.54 มม.สูงสุด 2.70 มม.สูงสุด 2.54 มม.
ขนาดสายไฟ AWG18, 2014, 1618, 20
ขนาดสายไฟมม.20.75-1.001.50.75-1.00

ไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 14 V DC

Drawing ของขั้วต่อตัวเมีย MX150

ขั้วต่อตัวเมีย MX150

Drawing แสดงโครงร่าง - รหัสสินค้า: 33001-3004
สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

รหัสสินค้า
33012-3002
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12.39

CONNECTORS 100 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 22
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) DC14 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ขนาดที่ใช้ได้ AWG 18, 20 คู่ผสมพันธุ์ 33472, 33476, 33471