(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนระยะพิตช์ 2.50 มม. มีชนิดตรงและชนิดมุมขวาให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
· มีส่วนหุ้มปกป้องหน้าสัมผัสทั้งชิ้น เชื่อมต่อง่ายด้วยผนังที่มีไกด์
· ผนังที่มีไกด์ของผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทำงานได้สะดวก
· ระยะพิตช์กว้าง 2.50 มม. สำหรับระบบการเชื่อมต่อสายไฟกับสายไฟและสายไฟกับแผงวงจรอเนกประสงค์ของ Molex
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับอุปกรณ์ทั่วไป เช่น อุปกรณ์ขนาดเล็ก โทรทัศน์ เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องเล่น DVD อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
53375-0210 |
53375-0290 |
53375-0310 |
53375-0410 |
53375-0510 |
53375-0610 |
53375-0690 |
53375-0710 |
53375-0790 |
53375-0810 |
53375-0890 |
53375-0910 |
53375-1010 |
53375-1110 |
53375-1210 |
53375-1410 |
53375-1510 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | มาตรฐาน ตัวแทน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.80 ฿ 9.80 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | UL / TUV / CSA | สีธรรมชาติ | ||
฿ 27.60 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | UL / TUV / CSA | - | ||
฿ 19.03 ฿ 10.58 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | UL / TUV / CSA | สีธรรมชาติ | ||
฿ 21.20 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | 3 วัน | 4 | UL / TUV / CSA | สีธรรมชาติ | ||
฿ 22.30 ฿ 9.59 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | UL / TUV / CSA | สีธรรมชาติ | ||
฿ 24.50 ฿ 9.13 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | UL / TUV / CSA | สีธรรมชาติ | ||
฿ 27.71 | CONNECTORS | 400 ชิ้น | 3 วัน | 6 | UL / TUV / CSA | - | ||
฿ 43.81 ฿ 32.33 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | UL / TUV / CSA | สีธรรมชาติ | ||
฿ 30.14 | CONNECTORS | 400 ชิ้น | 3 วัน | 7 | UL / TUV / CSA | - | ||
฿ 28.34 ฿ 17.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | UL / TUV / CSA | สีธรรมชาติ | ||
฿ 32.57 | CONNECTORS | 400 ชิ้น | 3 วัน | 8 | UL / TUV | - | ||
฿ 32.59 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 3 วัน | 9 | UL / TUV / CSA | สีธรรมชาติ | ||
฿ 58.74 ฿ 35.34 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | UL / TUV / CSA | สีธรรมชาติ | ||
฿ 36.85 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | UL / TUV / CSA | สีธรรมชาติ | ||
฿ 65.26 ฿ 39.26 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | UL / TUV / CSA | สีธรรมชาติ | ||
฿ 43.54 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | UL / TUV / CSA | สีธรรมชาติ | ||
฿ 44.66 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | UL / TUV / CSA | สีธรรมชาติ |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.50 |
จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี | การ การชุบผิว เทอร์มินอล | ดีบุก |
คู่ผสมพันธุ์ | 51103, 51102, 51163 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง