1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระยะพิตช์ 2.0 มม., ตัวเรือน MicroClasp / 2 แถว, ชนิดล็อคทางบวก 51353

ระยะพิตช์ 2.0 มม., ตัวเรือน MicroClasp / 2 แถว, ชนิดล็อคทางบวก 51353
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์จาก Molex ชนิดประหยัดพื้นที่และถอดง่ายกว่ารุ่นระยะพิตช์ 2.00 มม. (0.079") และ 2.50 มม. (0.098") รุ่นอื่นๆ ในระบบต่อสายไฟกับแผงวงจร (คู่เวเฟอร์ที่เชื่อมต่อ: 55917 / 55959, ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 56134)

ระยะพิตช์ 2.0 มม., ตัวเรือน MicroClasp / 2 แถว, ชนิดล็อคทางบวก 51353

ระยะพิตช์ 2.0 มม., ตัวเรือน MicroClasp / 2 แถว, ชนิดล็อคทางบวก 51353

รูปภาพผลิตภัณฑ์อ้างอิง, รหัสสินค้า: 51353-0800

คุณสมบัติ

· ผลิตภัณฑ์จาก Molex ชนิดประหยัดพื้นที่และสวมง่ายกว่ารุ่นระยะพิตช์ 2.00 มม. (0.079") และ 2.50 มม. (0.098") รุ่นอื่นๆ ในระบบต่อสายไฟกับแผงวงจร
(คู่เวเฟอร์ที่เชื่อมต่อ: 55917 / 55959, ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 56134)
· ประเภท: ตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ
· ซีรีส์: 51353
· การใช้งาน: สายสัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร
· จำนวนพิน: 8 - 40
· แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้: 250V
· กระแสไฟฟ้าที่รองรับได้: 3A

ขนาด

ระยะพิตช์ 2.0 มม., ตัวเรือน MicroClasp / 2 แถว, ชนิดล็อคทางบวก 51353

drawing บอกขนาด

จำนวนพินรหัสสินค้าขนาด Aขนาด Bขนาด C
851353-080011.46.09.6
1051353-100013.48.011.6
1251353-120015.410.013.6
1451353-140017.412.015.6
1651353-160019.414.017.6
1851353-180021.416.019.6
2051353-200023.418.021.6
2251353-220025.420.023.6
2451353-240027.422.025.6
2651353-260029.424.027.6
2851353-280031.426.029.6
3051353-300033.428.031.6
3251353-320035.430.033.6
3451353-340037.432.035.6
3651353-360039.434.037.6
3851353-380041.336.039.6
4051353-400043.438.041.6
รหัสสินค้า
51353-0800SALE
51353-1000SALE
51353-1200SALE
51353-1400SALE
51353-1600SALE
51353-1800
51353-2000SALE
51353-2200
51353-2400SALE
51353-2600
51353-2800
51353-3000
51353-3200
51353-3400
51353-3600
51353-3800
51353-4000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 38.10

฿ 27.81

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8

฿ 40.96

฿ 32.93

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 49.20

฿ 29.62

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12

฿ 53.72

฿ 32.33

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14

฿ 50.20

฿ 30.22

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16

฿ 31.23

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 18

฿ 54.72

฿ 32.93

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20

฿ 33.91

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 22

฿ 33.53

฿ 32.66

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24

฿ 40.00

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 26

฿ 43.43

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 28

฿ 46.48

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30

฿ 39.17

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 32

฿ 52.19

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 34

฿ 54.48

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 36

฿ 56.77

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 38

฿ 58.29

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเกต)
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
มาตรฐาน ตัวแทน UL พิทช์(มิลลิเมตร) 2.00 จำนวนคอลัมน์ 2
ล็อค ผสมพันธุ์ มี อุปกรณ์ติดตั้งตู้ NA สี สีขาว
การปรับ เทอร์มินอล 56134 คู่ผสมพันธุ์ 55917, 55959, 501844