1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ระบบการเชื่อมต่อระหว่างกัน KK (R) (2759)

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ระบบการเชื่อมต่อระหว่างกัน KK (R) (2759)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อ Molex สำหรับคอนเนคเตอร์แบบต่อสายเคเบิลเข้ากับแผงวงจรที่ขายมาเป็นเวลายาวนานของ Molex (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 5051/2695)

คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ

ทั่วไป

รหัสสินค้า2759GL2759PBG2759PBGL
ประเภทขั้วต่อแบบย้ำ
ซีรีส์2759
การใช้งานสัญญาณสัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร
ภาพรวมระบบเชื่อมต่อระหว่างกัน KK® - Molex
ชื่อ ผลิตภัณฑ์KK 254
UPC800753336490800753336544800753336551

ทางกายภาพ

รหัสสินค้า2759GL2759PBG2759PBGL
เพศตัวเมียตัวเมียตัวเมีย
วัสดุ - โลหะทองเหลืองฟอสเฟอร์บรอนซ์ฟอสเฟอร์บรอนซ์
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อทองทองทอง
วัสดุ - ชุบผิวขั้วต่อทองทองทอง
น้ำหนักสุทธิ64.000/มก.64.000/มก.64.000/มก.
ชนิดบรรจุภัณฑ์ถุงรอกม้วนสายไฟถุง
การชุบผิว - เชื่อมต่อ0.356µm0.356µm0.356µm
การชุบผิว - ขั้วต่อ2.032µm0.356µm, 2.032µm2.032µm
ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบย้ำหรือสวมอัดย้ำหรือสวมอัดย้ำหรือสวมอัด
เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนสายไฟสูงสุด 1.2-1.7 มม.สูงสุด 1.2-1.7 มม.สูงสุด 1.2-1.7 มม.
ขนาดสายไฟ AWG22, 24, 26, 2822, 24, 26, 2822, 24, 26, 28
ขนาดสายไฟ มม.2N/AN/AN/A

Drawing ของขั้วต่อคอนเนคเตอร์ (2759) สำหรับระบบเชื่อมต่อระหว่างกัน KK®

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ (2759) สำหรับระบบเชื่อมต่อระหว่างกัน KKR

Drawing แสดงโครงร่าง - รหัสสินค้า: 2759PBG
สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

รหัสสินค้า
2759GL
2759PBG
2759PBGLSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เทอร์มินอล วัสดุ

฿ 12.40

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เดี่ยวทองเหลือง

฿ 15.07

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 12,000 ชิ้น 5 วัน โซ่ฟอสเฟอร์บรอนซ์

฿ 41.18

฿ 28.92

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เดี่ยวฟอสเฟอร์บรอนซ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ 2695, 5051 ขนาดที่ใช้ได้ AWG 22-28