(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนสำหรับต่อสายไฟกับสายไฟ
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ของ Molex มีชนิดที่ใช้กับรีเทนเนอร์ให้เลือกใช้ด้วยเช่นกัน
· คู่ซ็อกเก็ต: 51103
· ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 50837
· มีปากล็อค
· ความหนาพาแนล: รองรับ 0.8 ถึง 2.0 มม.
· จำนวนขั้ว: 2 ถึง 15
· มีแถบติดตั้งพาแนล: 51112★★30
· ไม่มีแถบติดตั้งพาแนล: 51112★★10
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ต่อสายไฟกับสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
51198-0200 |
51198-0300 |
51198-0500 |
51198-0800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.55 ฿ 5.71 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ||
฿ 19.18 ฿ 3.41 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 19.14 ฿ 8.44 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 28.58 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.50 |
จำนวนคอลัมน์ | 1 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | มี | สี | สีธรรมชาติ |
การปรับ เทอร์มินอล | 50837 | คู่ผสมพันธุ์ | 51103 | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความหน่วงไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง