(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์แบบเลือกค่า ø25ของ Maruyasu dengyo ที่มี 2 หยัก
·หลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
A25SN211B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 425.99 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูปทรง | แบบกลม | รูติดตั้ง | φ25 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | 1a1b | แบบมีกุญแจ | NA |
จำนวนรอยบาก | 2 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / CUL | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 39 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 29.5 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 69 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 6 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A25SN211B ในชุด 25Φ สวิตช์แบบเลือกค่า 2- รอยบาก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง